Шина N 3 отверстие 6-25 кв. мм (винт) и 11 отверстие 1,5-4 кв. мм (самозажим) до 63А Pragma Schneider Electric LGYT1N14
Артикул: LGYT1N14
Артикул: LGYT1N14

Шина N 3 отверстие 6-25 кв. мм (винт) и 11 отверстие 1,5-4 кв. мм (самозажим) до 63А Pragma Schneider Electric LGYT1N14

Серия: Pragma

971 ₽
Кол-во
971 ₽
Город доставки:
  • Характеристики
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Общие характеристики
Область применения :
Заземление
Серия :
Pragma
Тип устройства или его аксессуаров :
Блок клемм заземления
Номинальный ток, A :
63 
Номинальное рабочее напряжение, В :
440
Количество клеммных блоков :
1 Нейтраль с 14 отходящими линиями
Технические характеристики
Отходящие линии распределительного блока :
3 x 25 мм² для нейтраль 11 x 4 mm² для нейтраль
Цвет и поверхность
Цвет :
Зеленый
Монтаж и эксплуатация
Сегмент рынка :
Малые коммерческие предприятия, Рынок жилья
Тип монтажа :
Встраиваемый/Навесной
Высота устройства, мм :
45.5
Ширина устройства, мм :
94.2
Глубина устройства, мм :
40.5
Вес устройства, кг :
0.1
Соединения - клеммы :
Шкаф
Температура окружающей среды при хранении :
-25…60 °C
Совместимость серий и устройств :
Шкаф
Экологичность и стандарты качества
Декларация REACh :
Есть
Соответствие ЕС RoHS :
Соответствует
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных.

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.
Chat
971 ₽