Коллекция Щиты и электрошкафы
Шкаф встраиваемый с белой дверью 3 ряда/36 модулей Easy9 Schneider Electric EZ9E312P2FRU
Артикул: EZ9E312P2FRU
Артикул: EZ9E312P2FRU
Коллекция Щиты и электрошкафы
Шкаф встраиваемый с белой дверью 3 ряда/36 модулей Easy9 Schneider Electric EZ9E312P2FRU
Серия: Easy9
1 938 ₽
Город доставки:
- Характеристики
- О товаре
- Вопросы и ответы
- Отзывы о товаре
Характеристики
Общие характеристики
- Серия :
- Easy9
- Номинальное рабочее напряжение, В :
- 400
- Номинальное напряжение изоляции, В :
- 500 В
- Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение :
- 2.5 кВ
- Тип двери :
- Сплошная дверь
- Количество клеммных блоков :
- 1 земля (привинченный) с 22 отходящие линии/2 нейтраль (привинченный) с 8 отходящие линии
- Количество горизонтальных рядов :
- 3
Технические характеристики
- Огнестойкость :
- 650 °C ( 1800 s ) в соответствии с IEC 60695-2-10
- Общее количество модулей по 18 мм :
- 36
- Шаг 9 мм :
- 72
Цвет и поверхность
- Цвет :
- Белый
- Материал :
- Пластик
Монтаж и эксплуатация
- Тип установки :
- Внутри помещения
- Тип монтажа :
- Скрытый
- Монтажная опора :
- DIN-рейка
- Высота устройства, мм :
- 470
- Ширина устройства, мм :
- 300
- Длина устройства, мм :
- 103
- Вес устройства, кг :
- 0.189
- Степень защиты IK :
- IK07
- Степень защиты IP :
- IP40
- Рабочая температура окружающей среды :
- -5…60 °C
Экологичность и стандарты качества
- Соответствие ЕС RoHS :
- Анализируется
Гарантия
- Гарантия :
- Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
- Обратите внимание :
- Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных.
О товаре
О товаре
Распределительный щиток Schneider Electric серии Easy9 Box предназначен для установки аппаратов защиты и управления бытовой электроустановки. Щиток встраивается в стену, имеет 2 DIN-рейки для установки 36 аппаратов по 18 мм. Дверь щитка белая, может быть установлена с правой или левой стороны.
Вопросы и ответы
Задайте свой вопрос о товаре
Спасибо, Ваш вопрос отправлен
Сразу после обработки, на электронную почту вы получите письмо с ответом.
По этому товару ещё не задавали вопросов
Отзывы о товаре
К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.