Коллекция City9
Шкаф навесной с прозрачной дверью 2 ряда/24 модуля City9 Box Schneider Electric EZ9E212S2SRU
Артикул: EZ9E212S2SRU
Артикул: EZ9E212S2SRU
Коллекция City9

Шкаф навесной с прозрачной дверью 2 ряда/24 модуля City9 Box Schneider Electric EZ9E212S2SRU

Серия: City9 Box

2 290 ₽
Кол-во:
2 290 ₽
Город доставки:
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Общие характеристики
Серия :
City9 Box
Номинальное напряжение изоляции, В :
500 В
Номинальное рабочее напряжение, В :
400
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение :
2.5 кВ
Тип двери :
Дымчатый
Количество клеммных блоков :
1 земля (привинченный) с 17 отходящие линии/2 нейтраль (привинченный) с 8 отходящие линии
Количество горизонтальных рядов :
2
Технические характеристики
Огнестойкость :
650 °C ( 1800 s ) в соответствии с IEC 60695-2-10
Общее количество модулей по 18 мм :
24
Шаг 9 мм :
48
Цвет и поверхность
Цвет :
Белый
Материал :
Пластик
Монтаж и эксплуатация
Тип установки :
Внутри помещения
Тип монтажа :
Навесной
Монтажная опора :
DIN-рейка
Высота устройства, мм :
326
Ширина устройства, мм :
256
Глубина устройства, мм :
96
Вес устройства, кг :
1.186
Степень защиты IK :
IK07
Степень защиты IP :
IP40
Рабочая температура окружающей среды :
-5…60 °C
Экологичность и стандарты качества
Соответствие ЕС RoHS :
Соответствует
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.

О товаре

О товаре

Распределительный щиток Schneider Electric серии Easy9 Box предназначен для установки аппаратов защиты и управления бытовой электроустановки. Щиток вешается на стену, имеет 2 DIN-рейки для установки 24 аппаратов по 18 мм. Прозрачная дверь щитка может быть установлена с правой или левой стороны.

Параметры упаковки
Вес, кг:
1.19
Д х Ш х В, см:
26 x 33 x 10

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.
Кол-во:
2 290 ₽
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре
Chat
2 290 ₽