Коллекция City9
Шкаф навесной с белой дверью 2 ряда/24 модуля City9 Box Schneider Electric EZ9E212P2SRU
Артикул: EZ9E212P2SRU
100% оригинал
Артикул: EZ9E212P2SRU
Коллекция City9
Шкаф навесной с белой дверью 2 ряда/24 модуля City9 Box Schneider Electric EZ9E212P2SRU
Серия: City9 Box
Город доставки:
- Характеристики
- О товаре
- Вопросы и ответы
- Отзывы о товаре
Характеристики
Общие характеристики
- Серия :
- City9 Box
- Номинальное напряжение изоляции, В :
- 500 В
- Номинальное рабочее напряжение, В :
- 400
- Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение :
- 2.5 кВ
- Тип двери :
- Сплошная дверь
- Количество клеммных блоков :
- 1 земля (привинченный) с 17 отходящие линии/2 нейтраль (привинченный) с 8 отходящие линии
- Количество горизонтальных рядов :
- 2
Технические характеристики
- Огнестойкость :
- 650 °C ( 1800 s ) в соответствии с IEC 60695-2-10
- Общее количество модулей по 18 мм :
- 24
- Шаг 9 мм :
- 48
Цвет и поверхность
- Цвет :
- Белый
- Материал :
- Пластик
Монтаж и эксплуатация
- Тип установки :
- Внутри помещения
- Тип монтажа :
- Навесной
- Монтажная опора :
- DIN-рейка
- Высота устройства, мм :
- 326
- Ширина устройства, мм :
- 256
- Глубина устройства, мм :
- 96
- Вес устройства, кг :
- 1.161
- Степень защиты IK :
- IK07
- Степень защиты IP :
- IP40
- Рабочая температура окружающей среды :
- -5…60 °C
Экологичность и стандарты качества
- Соответствие ЕС RoHS :
- Соответствует
Гарантия
- Гарантия :
- Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
- Обратите внимание :
- Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.
О товаре
О товаре
Распределительный щиток Schneider Electric серии Easy9 Box предназначен для установки аппаратов защиты и управления бытовой электроустановки. Щиток вешается на стену, имеет 2 DIN-рейки для установки 24 аппаратов по 18 мм. Дверь щитка белая, может быть установлена с правой или левой стороны.
Вопросы и ответы
Задайте свой вопрос о товаре
Спасибо за обращение
В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту
По этому товару ещё не задавали вопросов
Отзывы о товаре
Напишите Ваш собственный отзыв
Спасибо, Ваш отзыв отправлен
Он будет обязательно опубликован сразу после проверки.
К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.