Щит Schneider Electric Mini Pragma встраиваемый 3 ряда ПО 24 мод PRA24324
Артикул: PRA24324
Артикул: PRA24324

Щит Schneider Electric Mini Pragma встраиваемый 3 ряда ПО 24 мод PRA24324

Серия: Pragma

53 466 ₽
Кол-во
53 466 ₽
Город доставки:
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Общие характеристики
Серия :
Mini Pragma
Тип устройства или его аксессуаров :
Шкаф
Тип шкафа :
Модульный
Технические характеристики
Общее количество модулей по 18 мм :
36
Тип рейки :
Несимметричная рейка 35 мм
Шаг 9 мм :
24
Монтаж и эксплуатация
Высота устройства, мм :
478
Вес устройства, кг :
18.55
Экологичность и стандарты качества
Декларация REACh :
Есть
Экологическая отчетность :
Доступно
Статус устойчивого продукта :
Грин Премиум продукция
Соответствие ЕС RoHS :
Соответствует
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных.

О товаре

О товаре

Модульные щиты серии Pragma отличаются привлекательным дизайном, эргономичностью и надежностью. Они поставляются в двух исполнениях – встраиваемые и навесные.

Параметры упаковки
Вес, кг:
18.55
Д х Ш х В, см:
69 x 65 x 23
Документация
Спецификации
Скачать

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.
Chat
53 466 ₽