Щит Schneider Electric Pragma встраиваемый 3 ряда ПО 18 мод PRA24318
Артикул: PRA24318
100% оригинал
Артикул: PRA24318
Щит Schneider Electric Pragma встраиваемый 3 ряда ПО 18 мод PRA24318
Серия: Pragma
Город доставки:
Аналогичные товары из этой категории:
- Характеристики
- О товаре
- Вопросы и ответы
- Отзывы о товаре
Характеристики
Общие характеристики
- Серия :
- Pragma
- Тип устройства или его аксессуаров :
- Шкаф
- Номинальный ток, A :
- 125
- Тип шкафа :
- Распределительный
Технические характеристики
- Общее количество модулей по 18 мм :
- 54
- Тип рейки :
- DIN
- Шаг 9 мм :
- 36
Монтаж и эксплуатация
- Высота устройства, мм :
- 630
- Ширина устройства, мм :
- 486
- Вес устройства, кг :
- 7.18
- Оборудование в комплекте :
- <ul> <li>2 блок клемм</li> <li>1 ярлык с обозначением</li> <li>1 комплект для маркировки</li> <li>1 фальш-панель закрывающая</li> </ul>
Экологичность и стандарты качества
- Декларация REACh :
- Есть
- Экологическая отчетность :
- Доступно
- Статус устойчивого продукта :
- Грин Премиум продукция
- Соответствие ЕС RoHS :
- Соответствует
Гарантия
- Гарантия :
- Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
- Обратите внимание :
- Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.
О товаре
О товаре
Модульные щиты серии Pragma отличаются привлекательным дизайном, эргономичностью и надежностью. Они поставляются в двух исполнениях – встраиваемые и навесные.
Вопросы и ответы
Задайте свой вопрос о товаре
Спасибо за обращение
В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту
По этому товару ещё не задавали вопросов
Отзывы о товаре
К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.