Щитовая розетка iPC DIN 2П+T 16A 250В С ИНД Acti 9 Schneider Electric A9A15307
Артикул: A9A15307
Артикул: A9A15307

Щитовая розетка iPC DIN 2П+T 16A 250В С ИНД Acti 9 Schneider Electric A9A15307

Серия: Acti9

2 961 ₽
Кол-во
2 961 ₽
Город доставки:
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Общие характеристики
Серия :
Acti9
Наименование продукта :
Acti 9 iPC
Тип устройства или его аксессуаров :
Щитовая розетка
Номинальное напряжение изоляции, В :
250 В
Номинальное рабочее напряжение, В :
2
Исполнение выключателя :
Стационарный
Номинальная рабочая отключающая способность :
IPC
Технические характеристики
Номинальная отключающая и включающая способность :
-40…80 °C
Положение устройства в системе :
2 в соответствии с IEC 60068-1
Общее количество модулей по 18 мм :
Клеммы туннельного типа
Шаг 9 мм :
5
Цвет и поверхность
Цвет :
Белый
Монтаж и эксплуатация
Высота устройства, мм :
84
Ширина устройства, мм :
45
Глубина устройства, мм :
60
Вес устройства, кг :
0.104
Степень защиты IP :
IP20
Экологичность и стандарты качества
Декларация REACh :
Есть
Соответствие ЕС RoHS :
Соответствует
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных.

О товаре

О товаре
Щитовая розетка iPC DIN 2П+T 16A 250В С ИНД. диапазон: Acti 9 - краткое название устройства: iPC - описание полюсов: 2P + PE. Преимущества: Прекрасно подходит любому сочетанию устройств Acti 9
Параметры упаковки
Вес, кг:
0.1
Д х Ш х В, см:
9 x 7 x 5

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.
Chat
2 961 ₽