Щит встраиваемый с дымчатой дверью 2 ряда 24 модуля IP40, IK07, 63А, 2 клеммы Италия Resi9 (Mini Pragma) Schneider Electric MIP22212T
Артикул: MIP22212T
100% оригинал
Артикул: MIP22212T
Щит встраиваемый с дымчатой дверью 2 ряда 24 модуля IP40, IK07, 63А, 2 клеммы Италия Resi9 (Mini Pragma) Schneider Electric MIP22212T
Серия: Mini Pragma
Город доставки:
Аналогичные товары из этой категории:
- Характеристики
- О товаре
- Вопросы и ответы
- Отзывы о товаре
Характеристики
Общие характеристики
- Серия :
- Mini Pragma
- Тип устройства или его аксессуаров :
- Щит встраиваемый
- Номинальный ток, A :
- 63
- Тип шкафа :
- Распределительный
- Количество клеммных блоков :
- 1 Земля (Привинченный) с 16 отходящие линии 1 Нейтраль (Привинченный) с 16 отходящие линии
- Количество горизонтальных рядов :
- 2
Технические характеристики
- Огнестойкость :
- 650 °C
- Отходящие линии распределительного блока :
- 2 x 16 mm² для Земля 2 x 16 mm² для Нейтраль 6 x 6 мм² для Земля 6 x 6 мм² для Нейтраль 8 x 10 mm² для Земля 8 x 10 mm² для Нейтраль
- Общее количество модулей по 18 мм :
- 24
- Тип рейки :
- Несимметричная рейка 35 мм
- Шаг 9 мм :
- 24
Цвет и поверхность
- Цвет :
- Дымчато-серый
Монтаж и эксплуатация
- Тип монтажа :
- Скрытый
- Глубина монтажа, мм :
- 80
- Высота устройства, мм :
- 377
- Ширина устройства, мм :
- 294
- Глубина устройства, мм :
- 98
- Вес устройства, кг :
- 1.28
- Внутренняя глубина, мм :
- 76
- Степень защиты IK :
- IK07
- Степень защиты IP :
- IP40
- Рабочая температура окружающей среды :
- -25…60 °C
- Оборудование в комплекте :
- <ul> <li>2 блок клемм</li> <li>1 ярлык с обозначением</li> <li>1 комплект для маркировки</li> <li>1 фальш-панель закрывающая</li> </ul>
Экологичность и стандарты качества
- Декларация REACh :
- Есть
- Экологическая отчетность :
- Доступно
- Статус устойчивого продукта :
- Грин Премиум продукция
- Соответствие ЕС RoHS :
- Соответствует
Гарантия
- Гарантия :
- Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
- Обратите внимание :
- Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.
О товаре
О товаре
Mini Pragma – это серия щитов с привлекательным современным дизайном, прекрасно вписывающимся в интерьер жилых помещений.
Вопросы и ответы
Задайте свой вопрос о товаре
Спасибо за обращение
В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту
По этому товару ещё не задавали вопросов
Отзывы о товаре
К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.