Коллекция Щиты и электрошкафы
Щит встраиваемый с дымчатой дверью 1 ряд 18 модулей IP40, IK07, 63А, 2 клеммы Италия Resi9 (Mini Pragma) Schneider Electric MIP22118T
Артикул: MIP22118T
Артикул: MIP22118T
Коллекция Щиты и электрошкафы
Щит встраиваемый с дымчатой дверью 1 ряд 18 модулей IP40, IK07, 63А, 2 клеммы Италия Resi9 (Mini Pragma) Schneider Electric MIP22118T
Серия: Mini Pragma
Город доставки:
- Характеристики
- О товаре
- Вопросы и ответы
- Отзывы о товаре
Характеристики
Дополнительная информация
- Обратите внимание :
- Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных.
Общие характеристики
- Серия :
- Mini Pragma
- Тип устройства или его аксессуаров :
- Щит встраиваемый
- Номинальный ток, A :
- 63
- Тип шкафа :
- Модульный
Экологичность и стандарты качества
- Декларация REACh :
- Есть
- Соответствие ЕС RoHS :
- Соответствует
- Статус устойчивого продукта :
- Грин Премиум продукция
- Экологическая отчетность :
- Доступно
Гарантия
- Гарантия :
- Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Монтаж и эксплуатация
- Высота устройства, мм :
- 478
- Вес устройства, кг :
- 1.05
Технические характеристики
- Шаг 9 мм :
- 24
- Тип рейки :
- Несимметричная рейка 35 мм
- Общее количество модулей по 18 мм :
- 36
О товаре
О товаре
Mini Pragma – это серия щитов с привлекательным современным дизайном, прекрасно вписывающимся в интерьер жилых помещений.
Вопросы и ответы
Задайте свой вопрос о товаре
Спасибо за обращение
В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту
По этому товару ещё не задавали вопросов
Отзывы о товаре
К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.