Коллекция Щиты и электрошкафы
Щит распределительный Schneider Electric Mini Pragma встраиваемый белая дверь IP40 IK07 63А MIP212FU
Артикул: MIP212FU
Артикул: MIP212FU
Коллекция Щиты и электрошкафы
Щит распределительный Schneider Electric Mini Pragma встраиваемый белая дверь IP40 IK07 63А MIP212FU
3 234 ₽
Город доставки:
- Характеристики
- Вопросы и ответы
- Отзывы о товаре
Характеристики
Общие характеристики
- Серия :
- Mini Pragma
- Тип устройства или его аксессуаров :
- Шкаф
- Количество модулей :
- 12
Технические характеристики
- Огнестойкость :
- 850 °C
- Шаг 9 мм :
- 24
Цвет и поверхность
- Цвет :
- Белый
Монтаж и эксплуатация
- Тип монтажа :
- Скрытый
- Высота устройства, мм :
- 377
- Ширина устройства, мм :
- 294
- Длина устройства, мм :
- 18
- Степень защиты IK :
- IK07
- Степень защиты IP :
- IP40
- Рабочая температура окружающей среды :
- -25…60 °C
Дополнительная информация
- Обратите внимание :
- Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных.
Вопросы и ответы
Задайте свой вопрос о товаре
Спасибо за обращение
В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту
По этому товару ещё не задавали вопросов
Отзывы о товаре
К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.