Щит 2 рядa 13 модулей навесной Pragma Schneider Electric PRA29213
Артикул: PRA29213
Артикул: PRA29213

Щит 2 рядa 13 модулей навесной Pragma Schneider Electric PRA29213

Серия: Pragma

8 148 ₽
Кол-во
8 148 ₽
Город доставки:
  • Характеристики
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Общие характеристики
Серия :
Pragma
Тип устройства или его аксессуаров :
Шкаф
Номинальный кратковременно допустимый ток :
26
Технические характеристики
Локальная индикация :
1 x 25 mm² для земля16 x 6 mm² для земля3 x 25 mm² для нейтраль16 x 6 mm² для нейтраль
Потребляемый ток, мА :
117119
Общее количество модулей по 18 мм в ряду :
336
Шаг 9 мм :
26
Цвет и поверхность
Цвет :
Белый/Серый
Обработка поверхности :
Технический пластик
Монтаж и эксплуатация
Тип монтажа :
Навесной
Монтажная опора :
DIN-рейка
Вес устройства, кг :
3.75
Степень защиты IP :
IP30 без двери
Рабочая температура окружающей среды :
II
Экологичность и стандарты качества
Декларация REACh :
Есть
Статус устойчивого продукта :
Грин Премиум продукция
Соответствие ЕС RoHS :
Соответствует
Профиль кругооборота :
Отсутствие особых требований по утилизации
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных.

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.
Chat
8 148 ₽