Щит 1 ряд 18 модулей встраиваемый Pragma Schneider Electric PRA24118
Артикул: PRA24118
100% оригинал
Артикул: PRA24118
Щит 1 ряд 18 модулей встраиваемый Pragma Schneider Electric PRA24118
Серия: Pragma
Город доставки:
Аналогичные товары из этой категории:
- Характеристики
- Вопросы и ответы
- Отзывы о товаре
Характеристики
Общие характеристики
- Серия :
- Pragma
- Тип устройства или его аксессуаров :
- Шкаф
- Номинальный кратковременно допустимый ток :
- 18
Технические характеристики
- Локальная индикация :
- 1 x 25 mm² для земля16 x 6 mm² для земля3 x 25 mm² для нейтраль12 x 6 mm² для нейтраль
- Потребляемый ток, мА :
- 117115
- Общее количество модулей по 18 мм в ряду :
- 486
- Шаг 9 мм :
- 36
Цвет и поверхность
- Цвет :
- Белый/Серый
- Обработка поверхности :
- Технический пластик
Монтаж и эксплуатация
- Монтажная опора :
- DIN-рейка
- Вес устройства, кг :
- 3.76
- Степень защиты IP :
- IP30 без двери
- Рабочая температура окружающей среды :
- II
Экологичность и стандарты качества
- Декларация REACh :
- Есть
- Статус устойчивого продукта :
- Грин Премиум продукция
- Соответствие ЕС RoHS :
- Соответствует
- Профиль кругооборота :
- Отсутствие особых требований по утилизации
Гарантия
- Гарантия :
- Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
- Обратите внимание :
- Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.
Вопросы и ответы
Задайте свой вопрос о товаре
Спасибо за обращение
В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту
По этому товару ещё не задавали вопросов
Отзывы о товаре
К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.