Щит навесной с дымчатой дверью 1 ряд 12 модулей IP40, IK07, 63А, 2 клеммы Resi9 (Mini Pragma) Schneider Electric MIP12112T
Артикул: MIP12112T
Артикул: MIP12112T

Щит навесной с дымчатой дверью 1 ряд 12 модулей IP40, IK07, 63А, 2 клеммы Resi9 (Mini Pragma) Schneider Electric MIP12112T

Серия: Resi9

2 642 ₽
Кол-во
2 642 ₽
Город доставки:
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Общие характеристики
Серия :
Resi9
Тип устройства или его аксессуаров :
Щит навесной
Номинальный ток, A :
63
Тип шкафа :
Модульный
Технические характеристики
Общее количество модулей по 18 мм :
24
Тип рейки :
Несимметричная рейка 35 мм
Шаг 9 мм :
24
Монтаж и эксплуатация
Тип монтажа :
Навесной
Высота устройства, мм :
353
Вес устройства, кг :
0.75
Экологичность и стандарты качества
Декларация REACh :
Есть
Экологическая отчетность :
Доступно
Статус устойчивого продукта :
Грин Премиум продукция
Соответствие ЕС RoHS :
Соответствует
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных.

О товаре

О товаре

Mini Pragma – это серия щитов с привлекательным современным дизайном, прекрасно вписывающимся в интерьер жилых помещений.

Параметры упаковки
Вес, кг:
0.75
Д х Ш х В, см:
23 x 27 x 10

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.
Chat
2 642 ₽