Щит 3 ряда мультимедийный встраиваемый Resi9 Schneider Electric R9H10977
Артикул: R9H10977
Артикул: R9H10977

Щит 3 ряда мультимедийный встраиваемый Resi9 Schneider Electric R9H10977

Серия: Resi9

Город доставки:
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Общие характеристики
Область применения :
Распределение
Серия :
Resi9
Наименование продукта :
Resi9 KV
Тип устройства или его аксессуаров :
Щит
Номинальный ток, A :
63
Номинальное напряжение изоляции, В :
690
Количество клеммных блоков :
1 Нейтраль / Земля (Винтовое соединение) с 1 отходящие линии, 2 Нейтраль / Земля (Винтовое соединение) с 27 отходящие линии
Технические характеристики
Огнестойкость :
650 °C
Отходящие линии распределительного блока :
13 x 16 мм² для Нейтраль / Земля 42 x 4 мм² для Нейтраль / Земля 3 х 10 мм ²
Общее количество модулей по 18 мм :
12
Количество модулей в ряду :
12
Число рядов :
3
Тип рейки :
DIN
Шаг 9 мм :
24
Цвет и поверхность
Цвет :
Белый
Монтаж и эксплуатация
Сегмент рынка :
Малые коммерческие предприятия, Рынок жилья
Глубина монтажа, мм :
90
Высота устройства, мм :
624
Ширина устройства, мм :
344
Глубина устройства, мм :
14
Вес устройства, кг :
3.96
Степень защиты IP :
IP20
Категория перенапряжения :
II
Рабочая температура окружающей среды :
-20…40 °C
Экологичность и стандарты качества
Декларация REACh :
Есть
Статус устойчивого продукта :
Грин Премиум продукция
Соответствие ЕС RoHS :
Соответствует
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.

О товаре

О товаре

Встраиваемые щиты. Предназначены для установки модульного и мультимедийного оборудования, встраиваются заподлицо в бетонную или пустотелую перегородку.

Параметры упаковки
Вес, кг:
3.96
Д х Ш х В, см:
63 x 35 x 11

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.
Сообщить о поступлении
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре
Chat