Щит 1 ряд 12 модулей встраиваемый Resi9 Schneider Electric R9H10935
Артикул: R9H10935
100% оригинал
Артикул: R9H10935
Щит 1 ряд 12 модулей встраиваемый Resi9 Schneider Electric R9H10935
Серия: Resi9
Город доставки:
Аналогичные товары из этой категории:
- Характеристики
- О товаре
- Вопросы и ответы
- Отзывы о товаре
Характеристики
Общие характеристики
- Область применения :
- Распределение
- Серия :
- Resi9
- Наименование продукта :
- Resi9 KV
- Тип устройства или его аксессуаров :
- Щит
- Номинальный ток, A :
- 63
- Номинальное напряжение изоляции, В :
- 690
Технические характеристики
- Огнестойкость :
- 650 °C
- Отходящие линии распределительного блока :
- 28 x 4 мм² для нейтрали / земли 6 x 16 мм² для нейтрали / земли
- Общее количество модулей по 18 мм :
- 12
- Количество модулей в ряду :
- 12
- Число рядов :
- 1
- Тип рейки :
- DIN
- Шаг 9 мм :
- 24
Цвет и поверхность
- Цвет :
- Белый
Монтаж и эксплуатация
- Сегмент рынка :
- Малые коммерческие предприятия, Рынок жилья
- Монтажная опора :
- Бетон
- Глубина монтажа, мм :
- 90
- Высота устройства, мм :
- 349
- Ширина устройства, мм :
- 344
- Глубина устройства, мм :
- 14
- Вес устройства, кг :
- 2.465
- Степень защиты IP :
- IP20
- Категория перенапряжения :
- II
- Рабочая температура окружающей среды :
- -20…40 °C
Экологичность и стандарты качества
- Декларация REACh :
- Есть
- Статус устойчивого продукта :
- Грин Премиум продукция
- Соответствие ЕС RoHS :
- Соответствует
Гарантия
- Гарантия :
- Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
- Обратите внимание :
- Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.
О товаре
О товаре
Встраиваемые щиты. Предназначены для установки модульного и мультимедийного оборудования, встраиваются заподлицо в бетонную или пустотелую перегородку.
Вопросы и ответы
Задайте свой вопрос о товаре
Спасибо за обращение
В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту
По этому товару ещё не задавали вопросов
Отзывы о товаре
К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.