Щит IT мультимедийный навесной с белой дверью 3 ряда 13 модулей IP40 IK07 Pragma Schneider Electric PRA313SU
Артикул: PRA313SU
100% оригинал
Артикул: PRA313SU
Щит IT мультимедийный навесной с белой дверью 3 ряда 13 модулей IP40 IK07 Pragma Schneider Electric PRA313SU
Серия: Pragma
Город доставки:
Аналогичные товары из этой категории:
- Характеристики
- Вопросы и ответы
- Отзывы о товаре
Характеристики
Общие характеристики
- Серия :
- Pragma
- Тип устройства или его аксессуаров :
- Шкаф
- Номинальный кратковременно допустимый ток :
- 13
Технические характеристики
- Общее количество модулей по 18 мм в ряду :
- 336
- Шаг 9 мм :
- 26
Цвет и поверхность
- Цвет :
- Белый
- Обработка поверхности :
- Технический пластик/Металл
Монтаж и эксплуатация
- Тип монтажа :
- Навесной
- Монтажная опора :
- DIN-рейка
- Вес устройства, кг :
- 4.34
- Степень защиты IP :
- IP40 с дверью
- Рабочая температура окружающей среды :
- II
- Совместимость серий и устройств :
- FIX DIN DIN-рейка FIX BOX крепежный FIX SCREW screw fixing FIX CABLE кабельный сжим
Экологичность и стандарты качества
- Соответствие ЕС RoHS :
- Не применимо
Гарантия
- Гарантия :
- Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
- Обратите внимание :
- Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.
Вопросы и ответы
Задайте свой вопрос о товаре
Спасибо за обращение
В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту
По этому товару ещё не задавали вопросов
Отзывы о товаре
К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.