Дверь 4 ряда 13 модулей Pragma Schneider Electric PRA15413
Артикул: PRA15413
Артикул: PRA15413

Дверь 4 ряда 13 модулей Pragma Schneider Electric PRA15413

Серия: Pragma

5 628 ₽
Кол-во
5 628 ₽
Город доставки:
  • Характеристики
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Общие характеристики
Серия :
Pragma
Тип устройства или его аксессуаров :
Дверь
Количество горизонтальных рядов :
4
Технические характеристики
Огнестойкость :
750 °C
Общее количество модулей по 18 мм :
52
Общее количество модулей по 18 мм в ряду :
13
Шаг 9 мм :
26
Монтаж и эксплуатация
Высота устройства, мм :
750
Ширина устройства, мм :
336
Глубина устройства, мм :
20
Вес устройства, кг :
1.24
Степень защиты IK :
IK09
Степень защиты IP :
IP40
Рабочая температура окружающей среды :
-25…60
Температура окружающей среды при хранении :
-25…60
Экологичность и стандарты качества
Декларация REACh :
Есть
Статус устойчивого продукта :
Грин Премиум продукция
Соответствие ЕС RoHS :
Соответствует
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных.

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.
Chat
5 628 ₽