Щит навесной с прозрачной дверью 3 ряда 36 модулей IP40, IK07, 63А, 2 клеммы Италия Resi9 (Mini Pragma) Schneider Electric MIP12312S
Артикул: MIP12312S
100% оригинал
Артикул: MIP12312S
Щит навесной с прозрачной дверью 3 ряда 36 модулей IP40, IK07, 63А, 2 клеммы Италия Resi9 (Mini Pragma) Schneider Electric MIP12312S
Серия: Resi9
Город доставки:
Аналогичные товары из этой категории:
- Характеристики
- Вопросы и ответы
- Отзывы о товаре
Характеристики
Общие характеристики
- Серия :
- Resi9
- Тип устройства или его аксессуаров :
- Щит навесной
- Номинальный ток, A :
- 63
- Тип шкафа :
- Модульный
- Количество клеммных блоков :
- 1 Земля (Привинченный) с 20 отходящие линии 1 Нейтраль (Привинченный) с 20 отходящие линии
- Количество горизонтальных рядов :
- 3
Технические характеристики
- Огнестойкость :
- 650 °C
- Отходящие линии распределительного блока :
- 2 x 16 mm² для Земля 2 x 16 mm² для Нейтраль 9 x 10 мм² для Земля 9 x 10 мм² для Нейтраль 9 x 6 мм² для Земля 9 x 6 мм² для Нейтраль
- Общее количество модулей по 18 мм :
- 36
- Тип рейки :
- Несимметричная рейка 35 мм
- Шаг 9 мм :
- 24
Монтаж и эксплуатация
- Тип монтажа :
- Навесной
- Высота устройства, мм :
- 478
- Ширина устройства, мм :
- 268
- Глубина устройства, мм :
- 102
- Вес устройства, кг :
- 1.598
- Внутренняя глубина, мм :
- 80
- Степень защиты IK :
- IK07
- Степень защиты IP :
- IP40
- Рабочая температура окружающей среды :
- -25…60 °C
Экологичность и стандарты качества
- Декларация REACh :
- Есть
- Статус устойчивого продукта :
- Грин Премиум продукция
- Соответствие ЕС RoHS :
- Соответствует
Гарантия
- Гарантия :
- Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
- Обратите внимание :
- Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.
Вопросы и ответы
Задайте свой вопрос о товаре
Спасибо за обращение
В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту
По этому товару ещё не задавали вопросов
Отзывы о товаре
К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.