Щит навесной с белой дверью 3 ряда 36 модулей IP40, IK07, 63А, 2 клеммы Италия Resi9 (Mini Pragma) Schneider Electric MIP12312
Артикул: MIP12312
Артикул: MIP12312

Щит навесной с белой дверью 3 ряда 36 модулей IP40, IK07, 63А, 2 клеммы Италия Resi9 (Mini Pragma) Schneider Electric MIP12312

Серия: Resi9

Город доставки:
  • Характеристики
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Общие характеристики
Серия :
Resi9
Тип устройства или его аксессуаров :
Щит навесной
Номинальный ток, A :
63
Тип шкафа :
Модульный
Количество клеммных блоков :
1 Земля (Привинченный) с 20 отходящие линии 1 Нейтраль (Привинченный) с 20 отходящие линии
Количество горизонтальных рядов :
3
Технические характеристики
Огнестойкость :
650 °C
Отходящие линии распределительного блока :
2 x 16 mm² для Земля 2 x 16 mm² для Нейтраль 9 x 10 мм² для Земля 9 x 10 мм² для Нейтраль 9 x 6 мм² для Земля 9 x 6 мм² для Нейтраль
Общее количество модулей по 18 мм :
36
Тип рейки :
Несимметричная рейка 35 мм
Шаг 9 мм :
24
Монтаж и эксплуатация
Тип монтажа :
Навесной
Высота устройства, мм :
478
Ширина устройства, мм :
268
Глубина устройства, мм :
102
Вес устройства, кг :
1.602
Внутренняя глубина, мм :
80
Степень защиты IK :
IK07
Степень защиты IP :
IP40
Рабочая температура окружающей среды :
-25…60 °C
Экологичность и стандарты качества
Декларация REACh :
Есть
Статус устойчивого продукта :
Грин Премиум продукция
Соответствие ЕС RoHS :
Соответствует
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.
Сообщить о поступлении
  • Характеристики
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре
Chat