Щит навесной с белой дверью 1 ряд 18 модулей IP40, IK07, 63А, 2 клеммы Италия Mini-Pragma Schneider Electric MIP12118
Артикул: MIP12118
Скидка 20%
Артикул: MIP12118

Щит навесной с белой дверью 1 ряд 18 модулей IP40, IK07, 63А, 2 клеммы Италия Mini-Pragma Schneider Electric MIP12118

Серия: Mini Pragma

2 546 ₽
Кол-во
2 546 ₽
Город доставки:
  • Характеристики
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Общие характеристики
Серия :
Mini Pragma
Тип устройства или его аксессуаров :
Щит навесной
Номинальный ток, A :
63 
Количество клеммных блоков :
1 Земля (Привинченный) с 8 отходящие линии 1 Нейтраль (Привинченный) с 8 отходящие линии
Количество горизонтальных рядов :
1
Технические характеристики
Огнестойкость :
650 °C
Отходящие линии распределительного блока :
2 x 16 mm² для Земля 2 x 16 mm² для Нейтраль 6 x 6 мм² для Земля 6 x 6 мм² для Нейтраль 8 x 10 mm² для Земля 8 x 10 mm² для Нейтраль
Общее количество модулей по 18 мм :
18
Тип рейки :
Несимметричная рейка 35 мм
Шаг 9 мм :
36
Цвет и поверхность
Цвет :
Белый
Монтаж и эксплуатация
Тип монтажа :
Навесной
Высота устройства, мм :
228
Ширина устройства, мм :
376
Глубина устройства, мм :
101.5
Внутренняя глубина, мм :
80
Степень защиты IK :
IK07
Степень защиты IP :
IP40
Рабочая температура окружающей среды :
-25…60 °C
Экологичность и стандарты качества
Декларация REACh :
Есть
Статус устойчивого продукта :
Грин Премиум продукция
Соответствие ЕС RoHS :
Соответствует
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных.

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.
Chat
2 546 ₽