Коллекция Resi9
Щит навесной с белой дверью 1 ряд 12 модулей IP40, IK07, 63А, 2 клеммы Италия Resi9 (Mini Pragma) Schneider Electric MIP12112
Артикул: MIP12112
Артикул: MIP12112
Коллекция Resi9

Щит навесной с белой дверью 1 ряд 12 модулей IP40, IK07, 63А, 2 клеммы Италия Resi9 (Mini Pragma) Schneider Electric MIP12112

Серия: Resi9

Город доставки:
  • Характеристики
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Общие характеристики
Серия :
Resi9
Тип устройства или его аксессуаров :
Щит навесной
Номинальный ток, A :
63
Количество клеммных блоков :
1 Земля (Привинченный) с 8 отходящие линии 1 Нейтраль (Привинченный) с 8 отходящие линии
Количество горизонтальных рядов :
1
Технические характеристики
Число отверстий :
12 отверстий
Огнестойкость :
650 °C
Отходящие линии распределительного блока :
1 x 16 мм² для Земля 1 x 16 мм² для Нейтраль 3 x 6 мм² для Земля 3 x 6 мм² для Нейтраль 4 x 10 mm² для Земля 4 x 10 mm² для Нейтраль
Общее количество модулей по 18 мм :
12
Тип рейки :
Несимметричная рейка 35 мм
Шаг 9 мм :
24
Цвет и поверхность
Цвет :
Белый
Монтаж и эксплуатация
Тип монтажа :
Навесной
Высота устройства, мм :
268
Ширина устройства, мм :
228
Глубина устройства, мм :
101.5
Вес устройства, кг :
0.75
Степень защиты IK :
IK07
Степень защиты IP :
IP40
Рабочая температура окружающей среды :
-25…60 °C
Экологичность и стандарты качества
Декларация REACh :
Есть
Соответствие ЕС RoHS :
Соответствует
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.
Сообщить о поступлении
  • Характеристики
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре
Chat