Комплект (4шт.) для крепления щита к стене Resi9 Schneider Electric R9H10965
Артикул: R9H10965
100% оригинал
Артикул: R9H10965
Комплект (4шт.) для крепления щита к стене Resi9 Schneider Electric R9H10965
Серия: Resi9
Город доставки:
Аналогичные товары из этой категории:
- Характеристики
- Вопросы и ответы
- Отзывы о товаре
Характеристики
Общие характеристики
- Область применения :
- Распределение
- Серия :
- Resi9
- Тип устройства или его аксессуаров :
- Крепление для щита
Цвет и поверхность
- Цвет :
- Белый
Монтаж и эксплуатация
- Монтаж щита :
- Утопленная
- Высота устройства, мм :
- 25
- Ширина устройства, мм :
- 80
- Глубина устройства, мм :
- 110
- Вес устройства, кг :
- 0.038
- Степень защиты IP :
- IP20
- Совместимость серий и устройств :
- Resi9 KV Шкаф
Экологичность и стандарты качества
- Декларация REACh :
- Есть
- Статус устойчивого продукта :
- Грин Премиум продукция
- Соответствие ЕС RoHS :
- Соответствует
Гарантия
- Гарантия :
- Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
- Обратите внимание :
- Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.
Вопросы и ответы
Задайте свой вопрос о товаре
Спасибо за обращение
В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту
По этому товару ещё не задавали вопросов
Отзывы о товаре
К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.