Коллекция Реле
Реле напряжения Schneider Electric Easy9 1П+Н 40А, 230В, 50 Гц EZ9C1240
Артикул: EZ9C1240
Артикул: EZ9C1240
Коллекция Реле

Реле напряжения Schneider Electric Easy9 1П+Н 40А, 230В, 50 Гц EZ9C1240

Серия: Easy9

4 272 ₽
Кол-во
4 272 ₽
Город доставки:
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных.
Общие характеристики
Серия :
Easy9
Тип устройства или его аксессуаров :
Реле напряжения
Номинальное рабочее напряжение, В :
440
Дополнительная информация :
Клеммы туннельного типа (соединение снизу) 1…35 мм² жесткий без наконечника, Клеммы туннельного типа (соединение снизу) 1…25 мм² гибкий без наконечника, Клеммы туннельного типа (соединение снизу) 1…25 мм² гибкий с кабельным наконечником
Количество полюсов :
2P
Номинальное напряжение изоляции, В :
500 В переменный ток 50 Гц
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение :
4 кВ
Монтаж и эксплуатация
Способ монтажа :
Безвинтовые зажимы
Степень защиты IP :
IP20
Монтажная опора :
DIN-рейка
Рабочая температура окружающей среды :
-25…55 °C
Глубина устройства, мм :
68
Высота устройства, мм :
84.8
Ширина устройства, мм :
36
Электрическая износостойкость в циклах :
12000
Момент затяжки :
3.5 Н-м верхняя или нижняя
Вес устройства, кг :
0.18
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Технические характеристики
Шаг 9 мм :
4
Номинальный рабочий ток :
40 А
Цвет и поверхность
Цвет :
Серый

О товаре

Easy9 – серия модульного оборудования для жилищного строительства, относящаяся к среднему ценовому сегменту. Но при этом отличается качеством, надёжностью и удобством использования, свойственным аппаратуре верхнего ценового сегмента.

1 Предназначено для однофазных сетей напряжением до 230 В.
2 При повышении напряжения до 265 В или снижении до 160 В устройство отключается. После стабилизации напряжения сети реле выжидает 30 секунд и автоматически включает нагрузки.
3 Верхний уровень отключения реле напряжения выбран исходя из допустимого по требованиям отклонения напряжения 10%. Нижний уровень отключения принят исходя из условий безопасного включения оборудования с электродвигателями.
4 Пороги срабатывания и восстановления цепи предварительно сконфигурированы.

Преимущества серии Easy9

Полная система

Серия Easy9 разработана с упором на согласованность системы и включает все необходимые устройства защиты и дополнительные аксессуары.

Простой выбор

Устройства Easy9 легко выбрать благодаря понятным каталожным номерам и маркировке.

Легкий монтаж

Устройства удобно устанавливать благодаря унифицированным клеммам и обозначению подключений.

Устойчивое развитие

Устройства защиты Easy9 соответствуют требованиям директивы RoHS/регламента Reach, что доказывает их способность обеспечить защиту семей и окружающей среды.

Понятная эксплуатация

Устройства просто применять благодаря понятной маркировке на продукте .

Надежность

Серия Easy9 соответствует требованиям МЭК и местных стандартов.

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре
Chat
4 272 ₽