Коллекция Реле
Реле напряжения 63А 1P+N 230В 50Гц Resi9 Schneider Electric R9A12663
Артикул: R9A12663
Артикул: R9A12663
Коллекция Реле

Реле напряжения 63А 1P+N 230В 50Гц Resi9 Schneider Electric R9A12663

Серия: Resi9

3 701 ₽
Кол-во
3 701 ₽
Город доставки:
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Общие характеристики
Область применения :
Распределение
Серия :
Resi9
Тип устройства или его аксессуаров :
Реле
Количество полюсов :
2P
Номинальный ток, A :
63
Номинальное напряжение изоляции, В :
400
Номинальное рабочее напряжение, В :
230
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение :
4 кВ
Технические характеристики
Номинальный рабочий ток :
63А
Порог напряжения отключения :
Перенапряжение: 265 В Защита минимального напряжения: 50...160 В
Порог напряжения восстановления :
Перенапряжение 253 В Минимальное напряжение 195 В
Задержка повторного включения :
Автоматический сброс 25…35 с
Тип контакта :
1 Н.О.
Максимальный износ изделия :
4 В·А
Локальная индикация :
Индикатор Зеленый: Рабочая, Индикатор Красный Быстрое мигание: Перенапряжение, Индикатор Красный Медленное мигание: Пониженное напряжение
Шаг 9 мм :
4
Цвет и поверхность
Цвет :
Белый
Монтаж и эксплуатация
Монтажная опора :
DIN-рейка
Высота устройства, мм :
84.8
Ширина устройства, мм :
36
Глубина устройства, мм :
68
Вес устройства, кг :
0.193
Соединения - клеммы :
Клеммы туннельного типа (Нижнее подсоединение) 1…35 мм² Жесткий Клеммы туннельного типа (Нижнее подсоединение) 1…25 мм² Гибкий
Степень защиты IP :
IP20
Высота над уровнем моря :
2000 м
Рабочая температура окружающей среды :
-5…40 °C
Температура окружающей среды при хранении :
-40…80 °C
Момент затяжки :
Силовые клеммы: 3,5 Н-м Верхняя или нижняя
Механическая износостойкость в циклах :
12000
Электрическая износостойкость в циклах :
10000
Экологичность и стандарты качества
Декларация REACh :
Есть
Статус устойчивого продукта :
Грин Премиум продукция
Соответствие ЕС RoHS :
Соответствует
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.

О товаре

Resi9 - новая серия модульного оборудования для жилых и общественных зданий от Schneider Electric

Комплексное предложение Resi9 включает в себя: Автоматические выключатели (АВ), Выключатели дифференциального тока (ВДТ), Автоматические выключатели дифференциального тока (АВДТ), Рубильники, Контакторы, Импульсное реле и Реле напряжения. Важной особенностью серии Resi9 является наличие максимальной отключающей способности 6000 А.

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.
Chat
3 701 ₽