Реле модульное 26 входов/выходов, 240в Zelio Logic Schneider Electric SR3B261FU
Артикул: SR3B261FU
100% оригинал
Артикул: SR3B261FU
Реле модульное 26 входов/выходов, 240в Zelio Logic Schneider Electric SR3B261FU
Серия: Zelio Logic
Город доставки:
Аналогичные товары из этой категории:
- Характеристики
- О товаре
- Вопросы и ответы
- Отзывы о товаре
Характеристики
Общие характеристики
- Серия :
- Zelio Logic
- Наименование продукта :
- SR3B261FU
- Тип устройства или его аксессуаров :
- Модульное интеллектуальное реле
Технические характеристики
- Максимальная мощность :
- 12 В·А без модулей расширения, 17 В·А с расширениями
Цвет и поверхность
- Цвет :
- Белый
Монтаж и эксплуатация
- Степень защиты IP :
- IP20
Экологичность и стандарты качества
- Декларация REACh :
- Есть
- Экологическая отчетность :
- Доступно
- Статус устойчивого продукта :
- Грин Премиум продукция
- Соответствие ЕС RoHS :
- Соответствует
- Профиль кругооборота :
- Информация о конце срока службы
Гарантия
- Гарантия :
- Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
- Обратите внимание :
- Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.
О товаре
Реле модульное 26 входов/выходов, 240в Zelio Logic Schneider Electric SR3B261FU
Компактное интеллектуальное реле идеально подходит для управления и мониторинга простых систем автоматизации.
1 Компактность
2 Простая навигация
Zelio Logic. Интеллектуальные реле для реализации небольших систем управления от 10 до 40 входов/выходов
Преимущества серии
Компактные размеры
Рабочая температура окружающей среды -20…40 °C
Питание 100-240 В AC
Возможность расширения
Вопросы и ответы
Задайте свой вопрос о товаре
Спасибо за обращение
В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту
По этому товару ещё не задавали вопросов
Отзывы о товаре
К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.