Коллекция Реле
Реле модульн 26 входов/выходов, 24в Zelio Logic Schneider Electric SR3B261BD
Артикул: SR3B261BD
Артикул: SR3B261BD
Коллекция Реле

Реле модульн 26 входов/выходов, 24в Zelio Logic Schneider Electric SR3B261BD

Серия: Zelio Logic

16 464 ₽
Кол-во
16 464 ₽
Город доставки:
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Общие характеристики
Серия :
Zelio Logic
Наименование продукта :
SR3B261BD
Тип устройства или его аксессуаров :
Модульное интеллектуальное реле
Монтаж и эксплуатация
Степень защиты IP :
IP20
Экологичность и стандарты качества
Декларация REACh :
Есть
Экологическая отчетность :
Доступно
Статус устойчивого продукта :
Грин Премиум продукция
Соответствие ЕС RoHS :
Соответствует
Профиль кругооборота :
Информация о конце срока службы
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.

О товаре

Реле модульн 26 входов/выходов, 24в Zelio Logic Schneider Electric SR3B261BD

Компактное интеллектуальное реле идеально подходит для управления и мониторинга простых систем автоматизации.

1 Компактность
2 Простая навигация

Zelio Logic. Интеллектуальные реле для реализации небольших систем управления от 10 до 40 входов/выходов

Преимущества серии

Компактные размеры

Рабочая температура окружающей среды -20…40 °C

Питание 24 В DC

Возможность расширения

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.