Реле контроля Harmony Schneider Electric RM22TR33
Артикул: RM22TR33
100% оригинал
Артикул: RM22TR33
Реле контроля Harmony Schneider Electric RM22TR33
Серия: Harmony
Город доставки:
Аналогичные товары из этой категории:
- Характеристики
- О товаре
- Вопросы и ответы
- Отзывы о товаре
Характеристики
Общие характеристики
- Серия :
- Harmony
- Тип устройства или его аксессуаров :
- Однофункциональное реле
Цвет и поверхность
- Цвет :
- Черный
Монтаж и эксплуатация
- Степень защиты IP :
- IP20
Экологичность и стандарты качества
- Декларация REACh :
- Есть
- Экологическая отчетность :
- Доступно
- Статус устойчивого продукта :
- Грин Премиум продукция
- Соответствие ЕС RoHS :
- Соответствует
Гарантия
- Гарантия :
- Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
- Обратите внимание :
- Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.
О товаре
Реле контроля Harmony Schneider Electric RM22TR33
Это модульное многофункциональное реле контроля для 3-фазной цепи идеально подходит для мониторинга электрических величин в панелях управления зданиями и промышленными объектами.
1 Многофункциональность
2 Компактность
3 Универсальность
Реле времени для создания простых фиксированных логических системных циклов или в качестве дополнения к промышленным программируемым контроллерам.
Преимущества серии
Автоматическое обнаружение неполадок электрической сети и отключение нагрузки для предотвращения нанесения ущерба оборудованию
Стандартный размер для удобства монтажа
Прозрачная крышка для защиты устройства от внешних воздействий
Многофункциональное устройство
Вопросы и ответы
Задайте свой вопрос о товаре
Спасибо за обращение
В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту
По этому товару ещё не задавали вопросов
Отзывы о товаре
К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.