Мультифункциональное реле контроля фаз Harmony Schneider Electric RM35TF30
Артикул: RM35TF30
Артикул: RM35TF30

Мультифункциональное реле контроля фаз Harmony Schneider Electric RM35TF30

Серия: Harmony

Город доставки:
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Общие характеристики
Серия :
Harmony
Тип устройства или его аксессуаров :
Промежуточное реле
Номинальное напряжение изоляции, В :
400
Технические характеристики
Сопротивление изоляции :
500 (МОм, не менее)
Максимальный коммутируемый ток :
5 А переменный ток 5 А постоянный ток
Локальная индикация :
Питание включено: светодиод (зеленый), Реле ON: светодиод (желтый), LED (yellow) for fault
Напряжение цепи управления :
220...480 V
Максимальное коммутируемое напряжение, В :
250
Минимальный коммутируемый ток :
10 мА в 5 V постоянный ток
Время сброса, мс :
1500
Потребляемая мощность, ВА :
0…22 В·А в 400 В переменный ток 50 Гц
Данные о безопасности и надежности :
MTTFd = 399.5 лет B10d = 360000
Виброустойчивость :
0,35 мм (частота= 5…57,6 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6 1 gn (частота= 57,6…150 Гц) в соответствии с IEC 60255-21-1
Пределы напряжения цепи управления :
- 12 % + 10 %
Ударопрочность :
15 gn для 11 мс в соответствии с IEC 60255-21-1
Тип релейной защиты :
Многофункциональное реле управления
Специальная область применения продукта :
Для 3-фазного питания
Наименование релейной защиты :
RM35TF
Параметры контролируемые реле :
Минимальное и максимальное напряжение в оконном режиме Порядок чередования фаз Обнаружение обрыва фазы Асимметрия
Временная задержка :
Настраивается 0,1 ... 10 с, +/- 10% от значения полной шкалы
Рабочее положение :
Любое положение без ухудшения номинальных значений
Диапазон измерения :
220...480 V напряжение переменный ток
Пределы напряжения питания :
194… 528 В переменного тока, 3 фазы
Тип контактов :
2 переключающийся
Время срабатывания :
< 200 мс (в случае неисправности)
Частота источника питания :
50/60 Hz +/- 10 %
Порог обнаружения напряжения :
< 194 V
Частота тока цепи управления :
50...60 Hz +/- 10 %
Выходные контакты :
2 переключающиеся
Пределы напряжения измерения :
176…528 В переменный ток
Задержка при включении :
650
Гистерезис, % :
2
Номинальный выходной ток :
5 А
Максимальный цикл измерения :
Цикл измерения 140 мс как истинное среднеквадратичное значение
Предел настройки напряжения :
-20...-2 % в диапазоне 380...440 В пер. тока 2...20 % выбранного Un -12...-2 % в диапазоне 220 В пер. тока +2...+20 % в диапазоне 220...440 В пер. тока +2...+10 % в диапазоне 480 В пер. тока
Коммутационная способность, В·А :
1250
Диапазон напряжения :
220 ... 480 В фаза на фазу
Задание уставки небаланса :
5...15 % выбранного
Повторяемость позиционирования :
0,3% для задержки времени 0,5% для входной и измерительной цепи
Погрешность измерения :
<1% во всем диапазоне при изменении напряжения 0,05% / ° C с изменением температуры
Материал корпуса :
Самозатухающий пластик
Импульс напряжения без поглощения мощности, кВ :
4
Монтаж и эксплуатация
Монтажная опора :
DIN-рейка
Соединения - клеммы :
Винтовые зажимы, 1 x 0,5...1 x 4 мм² (AWG 20...AWG 11) жесткий кабель Без наконечника Винтовые зажимы, 2 x 0.5...2 x 2.5 мм² (AWG 20...AWG 14) жесткий кабель Без наконечника Винтовые зажимы, 1 x 0,2...1 x 2,5 мм² (AWG 24...AWG 12) гибкий С кабельным наконечником Винтовые зажимы, 2 x 0,2...2 x 1,5 мм² (AWG 24...AWG 16) гибкий С кабельным наконечником
Степень защиты IP :
IP20
Степень загрязнения :
3
Категория перенапряжения :
III
Относительная влажность :
95 % в 55 °C в соответствии с МЭК 60068-2-30
Рабочая температура окружающей среды :
-20…50 °C
Температура окружающей среды при хранении :
-40…70 °C
Момент затяжки :
0,6…1 Н-м в соответствии с МЭК 60947-1
Механическая износостойкость в циклах :
30000000
Электрическая износостойкость в циклах :
100000
Экологичность и стандарты качества
Статус устойчивого продукта :
Грин Премиум продукция
Соответствие ЕС RoHS :
Соответствует
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.

О товаре

Мультифункциональное реле контроля фаз Harmony Schneider Electric RM35TF30

Это модульное многофункциональное реле контроля для 3-фазной цепи идеально подходит для мониторинга электрических величин в панелях управления зданиями и промышленными объектами

1 Многофункциональность
2 Компактность
3 Функция памяти

Электромеханические реле Zelio для цепей управления. Благодаря небольшому размеру, решения Zelio можно использовать для дублирования функций в электронных устройствах. Нет необходимости в регулировке для стандартных условий использования. Простота интеграции в устройство.

Преимущества серии

Автоматическое обнаружение неполадок электрической сети и отключение нагрузки для предотвращения нанесения ущерба оборудованию

Стандартный размер для удобства монтажа

Прозрачная крышка для защиты устройства от внешних воздействий

Многофункциональное устройство

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.
Сообщить о поступлении
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре
Chat