Коллекция Реле
Комплект реле, колодка, скоба, маркировка, варистор, 8а, 230в Harmony Schneider Electric RSB2A080P7PV
Артикул: RSB2A080P7PV
Артикул: RSB2A080P7PV
Коллекция Реле

Комплект реле, колодка, скоба, маркировка, варистор, 8а, 230в Harmony Schneider Electric RSB2A080P7PV

Серия: Harmony

1 021 ₽
Кол-во
1 021 ₽
Город доставки:
  • Характеристики
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Общие характеристики
Серия :
Harmony
Тип устройства или его аксессуаров :
Предварительно смонтированное вставное реле с розеткой
Краткое название устройства :
RSL
Номинальное рабочее напряжение, В :
253
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение :
3,6 кВ в соответствии с IEC 61000-4-5
Технические характеристики
Номинальный рабочий ток :
4 А (AC-1/DC-1) Н.З. в соответствии с IEC/8 А (AC-1/DC-1) нет в соответствии с IEC
Тип управления :
Без управления
Напряжение цепи управления :
230 V переменный ток 50/60 Гц
Работа контактов :
Стандарт
Условный тепловой ток в закрытом корпусе :
8 А в -40…40 °C
Среднее сопротивление :
32500 Ом сеть: переменный ток в 20 °C +/- 15 %
Материал контактов :
Серебряный сплав (AgSnO2)
Максимальное коммутируемое напряжение, В :
300
Коммутационное напряжение, В :
12
Минимальный коммутируемый ток :
10 мА
Максимальная коммутационная способность :
2000 VA переменный ток 224 W постоянный ток
Минимальная коммутационная способность, мВт :
120
Рабочая частота :
<= 600 циклов/час под нагрузкой <= 18000 циклов/час холостой ход
Время работы :
20 мс рабочая 20 мс сброс
Категория защиты :
I
Уровни тестирования :
Уровень А
Порог напряжения отпускания :
>= 0.15 Uc AC
Данные о безопасности и надежности :
B10d = 100000
Виброустойчивость :
+/- 1 мм (частота= 10…55 Гц) в соответствии с EN/IEC 60068-2-6
Ударопрочность :
5 gn (продолжительность = 11 мс) для в рабочем режиме в соответствии с EN/МЭК 60068-2-27
Тип контактов :
2 переключающийся
Монтаж и эксплуатация
Соединения - клеммы :
Разъем, 1 x 0,25...1 x 2,5 мм² (AWG 22...AWG 14) гибкий С кабельным наконечником Разъем, 2 x 0,25...2 x 1 мм² (AWG 22...AWG 17) гибкий С кабельным наконечником Разъем, 1 x 0,5...1 x 2,5 мм² (AWG 20...AWG 14) жесткий кабель Без наконечника Разъем, 2 x 0,5...2 x 1,5 мм² (AWG 20...AWG 16) жесткий кабель Без наконечника
Степень защиты IP :
IP20
Рабочая температура окружающей среды :
-40…70 °C
Температура окружающей среды при хранении :
-40…85 °C
Механическая износостойкость в циклах :
5000000
Электрическая износостойкость в циклах :
100000
Экологичность и стандарты качества
Соответствие ЕС RoHS :
Соответствует
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.
Chat
1 021 ₽