Комплект реле, колодка, скоба, маркировка, диод, 8а, 24в Harmony Schneider Electric RSB2A080BDPV
Артикул: RSB2A080BDPV
Артикул: RSB2A080BDPV

Комплект реле, колодка, скоба, маркировка, диод, 8а, 24в Harmony Schneider Electric RSB2A080BDPV

Серия: Harmony

Город доставки:

Аналогичные товары из этой категории:

  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Общие характеристики
Серия :
Harmony
Тип устройства или его аксессуаров :
Предварительно смонтированное вставное реле с розеткой
Краткое название устройства :
RSL
Номинальное напряжение изоляции, В :
400
Номинальное рабочее напряжение, В :
26.4
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение :
3,6 кВ в соответствии с IEC 61000-4-5
Технические характеристики
Номинальный рабочий ток :
4 А (AC-1/DC-1) Н.З. в соответствии с IEC/8 А (AC-1/DC-1) нет в соответствии с IEC
Тип управления :
Без управления
Работа контактов :
Стандарт
Условный тепловой ток в закрытом корпусе :
8 А в -40…40 °C
Среднее сопротивление :
1440 Ом сеть: постоянный ток в 20 °C +/- 15 %
Материал контактов :
Серебряный сплав (AgSnO2)
Максимальное коммутируемое напряжение, В :
300
Коммутационное напряжение, В :
12
Минимальный коммутируемый ток :
10 мА
Максимальная коммутационная способность :
2000 VA переменный ток 224 W постоянный ток
Минимальная коммутационная способность, мВт :
120
Рабочая частота :
<= 600 циклов/час под нагрузкой <= 18000 циклов/час холостой ход
Время работы :
20 мс рабочая 20 мс сброс
Категория защиты :
I
Уровни тестирования :
Уровень А
Порог напряжения отпускания :
>= 0,1 Uc постоянный ток
Данные о безопасности и надежности :
B10d = 100000
Виброустойчивость :
+/- 1 мм (частота= 10…55 Гц) в соответствии с EN/IEC 60068-2-6
Ударопрочность :
5 gn (продолжительность = 11 мс) для в рабочем режиме в соответствии с EN/МЭК 60068-2-27
Тип контактов :
2 переключающийся
Монтаж и эксплуатация
Соединения - клеммы :
Разъем, 1 x 0,25...1 x 2,5 мм² (AWG 22...AWG 14) гибкий С кабельным наконечником Разъем, 2 x 0,25...2 x 1 мм² (AWG 22...AWG 17) гибкий С кабельным наконечником Разъем, 1 x 0,5...1 x 2,5 мм² (AWG 20...AWG 14) жесткий кабель Без наконечника Разъем, 2 x 0,5...2 x 1,5 мм² (AWG 20...AWG 16) жесткий кабель Без наконечника
Степень защиты IP :
IP20
Рабочая температура окружающей среды :
-40…85 °C
Температура окружающей среды при хранении :
-40…85 °C
Механическая износостойкость в циклах :
30000000
Электрическая износостойкость в циклах :
100000
Экологичность и стандарты качества
Соответствие ЕС RoHS :
Соответствует
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.

О товаре

Комплект реле, колодка, скоба, маркировка, диод, 8а, 24в Harmony Schneider Electric RSB2A080BDPV

Этот комплект штепсельного реле и розетки объединяет весь опыт Schneider Electric в области создания реле с 1924 года: реле позволяет выбрать распределительный шкаф меньшего размера и в то же время повысить надежность машинного оборудования

1 Универсальность
2 Многофункциональность
3 Компактность

Электромеханические реле Zelio для цепей управления. Благодаря небольшому размеру, решения Zelio можно использовать для дублирования функций в электронных устройствах. Нет необходимости в регулировке для стандартных условий использования. Простота интеграции в устройство.

Преимущества серии

Розетка и реле сразу в сборе

Монтаж side-by-side

Простота установки и подключения

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.
Сообщить о поступлении
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре
Chat