Комплект реле, колодка, 4 С/О, 24в, 6А, маркировка, скоба, Harmony Schneider Electric RXM4AB2BDPVS
Артикул: RXM4AB2BDPVS
100% оригинал
Артикул: RXM4AB2BDPVS
Комплект реле, колодка, 4 С/О, 24в, 6А, маркировка, скоба, Harmony Schneider Electric RXM4AB2BDPVS
Серия: Harmony
Город доставки:
Аналогичные товары из этой категории:
- Характеристики
- О товаре
- Вопросы и ответы
- Отзывы о товаре
Характеристики
Общие характеристики
- Серия :
- Harmony
- Тип устройства или его аксессуаров :
- Предварительно смонтированное вставное реле с розеткой
- Краткое название устройства :
- RXM
- Номинальное напряжение изоляции, В :
- 250 В в соответствии с IEC
- Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение :
- 2,5 кВ в течение 1,2/50 мкс
Технические характеристики
- Номинальный рабочий ток :
- 8 А в 30 В (Постоянного тока) в соответствии с UL
- Тип управления :
- Блокируемая тестовая кнопка
- Напряжение цепи управления :
- 24 В пост. ток
- Условный тепловой ток в закрытом корпусе :
- 6 А в -40…55 °C
- Среднее сопротивление :
- 650 Ом в 20 °C +/- 10 %
- Материал контактов :
- AgNi
- Максимальное коммутируемое напряжение, В :
- 250
- Минимальный коммутируемый ток :
- 10 мА
- Максимальная коммутационная способность :
- 1500 В·А/168 Вт пер./пост. тока
- Минимальная коммутационная способность, мВт :
- 170
- Категория защиты :
- I
- Уровни тестирования :
- Уровень А
- Среднее потребление катушки в Вт :
- 0,9
- Порог напряжения отпускания :
- >= 0,1 Uc постоянный ток
- Данные о безопасности и надежности :
- B10d = 100000
- Виброустойчивость :
- 3 gn, амплитуда = +/- 1 mm (f = 10…150 Гц)5 циклов в работе 5 gn, амплитуда = +/- 1 mm (f = 10…150 Гц)5 циклов в нерабочем состоянии
- Ударопрочность :
- 10 gn для в рабочем режиме
- Тип контактов :
- 4 переключающийся
Монтаж и эксплуатация
- Соединения - клеммы :
- Разъем, 1 x 0,25...1 x 2,5 мм² (AWG 22...AWG 14) гибкий С кабельным наконечником Разъем, 2 x 0,25...2 x 1 мм² (AWG 22...AWG 17) гибкий С кабельным наконечником Разъем, 1 x 0,5...1 x 2,5 мм² (AWG 20...AWG 14) жесткий кабель Без наконечника Разъем, 2 x 0,5...2 x 1,5 мм² (AWG 20...AWG 16) жесткий кабель Без наконечника
- Степень защиты IP :
- IP20
- Степень загрязнения :
- 2
- Рабочая температура окружающей среды :
- -40…55 °C
- Температура окружающей среды при хранении :
- -40…85 °C
- Механическая износостойкость в циклах :
- 10000000
- Электрическая износостойкость в циклах :
- 100000
Экологичность и стандарты качества
- Соответствие ЕС RoHS :
- Соответствует
Гарантия
- Гарантия :
- Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
- Обратите внимание :
- Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.
О товаре
Комплект реле, колодка, 4 С/О, 24в, 6А, маркировка, скоба, Harmony Schneider Electric RXM4AB2BDPVS
Этот комплект штепсельного реле и розетки объединяет весь опыт Schneider Electric в области создания реле с 1924 года: реле позволяет выбрать распределительный шкаф меньшего размера и в то же время повысить надежность машинного оборудования
1 Универсальность
2 Многофункциональность
3 Компактность
Электромеханические реле Zelio для цепей управления. Благодаря небольшому размеру, решения Zelio можно использовать для дублирования функций в электронных устройствах. Нет необходимости в регулировке для стандартных условий использования. Простота интеграции в устройство.
Преимущества серии
Розетка и реле сразу в сборе
Монтаж side-by-side
Простота установки и подключения
Вопросы и ответы
Задайте свой вопрос о товаре
Спасибо за обращение
В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту
По этому товару ещё не задавали вопросов
Отзывы о товаре
К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.