Комплект реле, колодка, 4 С/О, 230в, 6А, маркировка, скоба, Harmony Schneider Electric RXM4AB2P7PVS
Артикул: RXM4AB2P7PVS
Артикул: RXM4AB2P7PVS

Комплект реле, колодка, 4 С/О, 230в, 6А, маркировка, скоба, Harmony Schneider Electric RXM4AB2P7PVS

Серия: Harmony

Город доставки:
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Общие характеристики
Серия :
Harmony
Тип устройства или его аксессуаров :
Предварительно смонтированное вставное реле с розеткой
Краткое название устройства :
RXM
Номинальное напряжение изоляции, В :
250 В в соответствии с IEC
Номинальное рабочее напряжение, В :
253
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение :
2,5 кВ в течение 1,2/50 мкс
Технические характеристики
Номинальный рабочий ток :
3A/6A/8A
Тип управления :
Блокируемая тестовая кнопка
Напряжение цепи управления :
230 V переменный ток 50/60 Гц
Условный тепловой ток в закрытом корпусе :
6 А в -40…55 °C
Среднее сопротивление :
15000 Ом в 20 °C +/- 15 %
Материал контактов :
AgNi
Максимальное коммутируемое напряжение, В :
250
Минимальный коммутируемый ток :
10 мА
Максимальная коммутационная способность :
1500 В·А/168 Вт пер./пост. тока
Минимальная коммутационная способность, мВт :
170
Рабочая частота :
<= 1200 циклов/час под нагрузкой <= 18000 циклов/час холостой ход
Категория защиты :
I
Уровни тестирования :
Уровень А
Среднее потребление катушки в Вт :
1,2 Вт, переменный ток
Порог напряжения отпускания :
>= 0.3 Uc переменный ток
Данные о безопасности и надежности :
B10d = 100000
Виброустойчивость :
3 gn, амплитуда = +/- 1 mm (f = 10…150 Гц)5 циклов в работе 5 gn, амплитуда = +/- 1 mm (f = 10…150 Гц)5 циклов в нерабочем состоянии
Ударопрочность :
10 gn для в рабочем режиме/30 gn для неработающий
Тип контактов :
4 переключающийся
Монтаж и эксплуатация
Соединения - клеммы :
Разъем, 1 x 0,25...1 x 2,5 мм² (AWG 22...AWG 14) гибкий С кабельным наконечником Разъем, 2 x 0,25...2 x 1 мм² (AWG 22...AWG 17) гибкий С кабельным наконечником Разъем, 1 x 0,5...1 x 2,5 мм² (AWG 20...AWG 14) жесткий кабель Без наконечника Разъем, 2 x 0,5...2 x 1,5 мм² (AWG 20...AWG 16) жесткий кабель Без наконечника
Степень защиты IP :
IP20
Степень загрязнения :
2
Рабочая температура окружающей среды :
-40…55 °C
Температура окружающей среды при хранении :
-40…85 °C
Механическая износостойкость в циклах :
10000000
Электрическая износостойкость в циклах :
100000
Экологичность и стандарты качества
Статус устойчивого продукта :
Грин Премиум продукция
Соответствие ЕС RoHS :
Соответствует
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.

О товаре

Комплект реле, колодка, 4 С/О, 230в, 6А, маркировка, скоба, Harmony Schneider Electric RXM4AB2P7PVS

Этот комплект штепсельного реле и розетки объединяет весь опыт Schneider Electric в области создания реле с 1924 года: реле позволяет выбрать распределительный шкаф меньшего размера и в то же время повысить надежность машинного оборудования

1 Универсальность
2 Многофункциональность
3 Компактность

Электромеханические реле Zelio для цепей управления. Благодаря небольшому размеру, решения Zelio можно использовать для дублирования функций в электронных устройствах. Нет необходимости в регулировке для стандартных условий использования. Простота интеграции в устройство.

Преимущества серии

Розетка и реле сразу в сборе

Монтаж side-by-side

Простота установки и подключения

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.
Сообщить о поступлении
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре
Chat