Комплект реле и розетки, винт, 230в AC/DC Harmony Schneider Electric RSL1PVPU
Артикул: RSL1PVPU
Артикул: RSL1PVPU

Комплект реле и розетки, винт, 230в AC/DC Harmony Schneider Electric RSL1PVPU

Серия: Harmony

Город доставки:
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Общие характеристики
Серия :
Harmony
Тип устройства или его аксессуаров :
Предварительно смонтированное вставное реле с розеткой
Краткое название устройства :
RSL
Номинальное напряжение изоляции, В :
277
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение :
6 кВ в соответствии с IEC
Технические характеристики
Номинальный рабочий ток :
6 А 1 переключающ. (AC-1/DC-1) в соответствии с IEC/UL
Входное напряжение :
230 B пер./пост. тока (предел входного напряжения: 184...264,5 В)
Ток нагрузки, А :
6
Тип управления :
Без кнопки
Напряжение цепи управления :
60 В пост. ток
Работа контактов :
Стандарт
Условный тепловой ток в закрытом корпусе :
6 А в -40…55 °C
Форма вывода :
Плоский (типа PCB)
Среднее сопротивление :
20500 Ом сеть: постоянный ток в 23 °C +/- 10 %
Материал контактов :
Серебряный сплав (AgSnO2)
Максимальное коммутируемое напряжение, В :
277
Коммутационное напряжение, В :
12
Минимальный коммутируемый ток :
100 мА
Максимальная коммутационная способность :
1500 VA 150 Вт
Минимальная коммутационная способность, мВт :
120
Время работы :
5 мс сброс 12 мс
Время сброса, мс :
20
Категория защиты :
III
Уровни тестирования :
Уровень А
Описание зажимов ISO n°1 :
(11-12-14)OC (A1-A2)CO
Среднее потребление катушки в Вт :
0,17 Вт, постоянный ток
Порог напряжения отпускания :
>= 0,05 Uc
Расположение зажимов контактов :
Отдельный
Данные о безопасности и надежности :
B10d = 60000
Виброустойчивость :
10 gn, амплитуда = +/- 1 mm (f = 10…150 Гц)10 циклов в нерабочем состоянии в соответствии с EN/IEC 60068-2-6 5 gn, амплитуда = +/- 1 mm (f = 10…150 Гц)10 циклов при работе в соответствии с EN/IEC 60068-2-6
Ударопрочность :
5 gn (продолжительность = 11 мс) для неработающий в соответствии с EN/МЭК 60068-2-27
Тип контактов :
1 переключающийся
Монтаж и эксплуатация
Монтажная опора :
DIN-рейка
Соединения - клеммы :
Клеммные блоки с винтовыми зажимами, 1 x 0,2...1 x 2,5 мм² (AWG 24…AWG 14) гибкий С кабельным наконечником Клеммные блоки с винтовыми зажимами, 1 x 0,2...1 x 2,5 мм² (AWG 24…AWG 14) жесткий кабель Без наконечника
Степень защиты IP :
IP40
Температура окружающей среды при хранении :
-40…85 °C
Момент затяжки :
< 0.5 Н.м для M2,5 винт(ы)
Механическая износостойкость в циклах :
10000000
Электрическая износостойкость в циклах :
60000
Экологичность и стандарты качества
Соответствие ЕС RoHS :
Соответствует
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.

О товаре

Комплект реле и розетки, винт, 230в AC/DC Harmony Schneider Electric RSL1PVPU

Этот комплект штепсельного реле и розетки объединяет весь опыт Schneider Electric в области создания реле с 1924 года: реле позволяет выбрать распределительный шкаф меньшего размера и в то же время повысить надежность машинного оборудования

1 Универсальность
2 Многофункциональность
3 Компактность

Электромеханические реле Zelio для цепей управления. Благодаря небольшому размеру, решения Zelio можно использовать для дублирования функций в электронных устройствах. Нет необходимости в регулировке для стандартных условий использования. Простота интеграции в устройство.

Преимущества серии

Розетка и реле сразу в сборе

Монтаж side-by-side

Простота установки и подключения

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.
Сообщить о поступлении
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре
Chat