Коллекция Easy9
Импульсное реле TL 16A 1НО 230/250В АС 50ГЦ Easy9 Schneider Electric EZ9C33116
Артикул: EZ9C33116
100% оригинал
Артикул: EZ9C33116
Коллекция Easy9
Импульсное реле TL 16A 1НО 230/250В АС 50ГЦ Easy9 Schneider Electric EZ9C33116
Серия: Easy9
Город доставки:
Аналогичные товары из этой категории:
- Характеристики
- О товаре
- Вопросы и ответы
- Отзывы о товаре
Характеристики
Общие характеристики
- Серия :
- Easy9
- Тип устройства или его аксессуаров :
- Импульсное реле
- Количество полюсов :
- 1P
- Номинальный ток, A :
- 16
- Тип сети :
- Переменный ток (AC)
- Частота сети, гц :
- 50
- Номинальное напряжение изоляции, В :
- 250
- Номинальное рабочее напряжение, В :
- 250
- Индикатор наличия напряжения :
- Индикация ВКЛ/ВЫКЛ
- Исполнение выключателя :
- Защелкивающийся
Технические характеристики
- Тип контактов :
- 1 Н.О.
Цвет и поверхность
- Цвет :
- Серый
Монтаж и эксплуатация
- Монтажная опора :
- DIN-рейка
- Высота устройства, мм :
- 81
- Ширина устройства, мм :
- 18
- Глубина устройства, мм :
- 64
- Вес устройства, кг :
- 0.105
- Соединения - клеммы :
- Цепь управления: зажим туннельного типа1…2,5 мм² гибкий Силовая цепь: зажим туннельного типа1,5…4 мм² гибкий Цепь управления: зажим туннельного типа1…2,5 мм² Жесткий Силовая цепь: зажим туннельного типа1,5…6 мм² Жесткий
- Степень защиты IK :
- IK05
- Степень защиты IP :
- IP20/IP40
- Степень загрязнения :
- 2
- Категория перенапряжения :
- III
- Относительная влажность :
- 95 % в 55 °C
- Рабочая температура окружающей среды :
- -20…50 °C
- Температура окружающей среды при хранении :
- -40…70 °C
- Момент затяжки :
- 1 Н-м
- Длина зачистки проводов, мм :
- 11
Экологичность и стандарты качества
- Декларация REACh :
- Есть
- Статус устойчивого продукта :
- Грин Премиум продукция
- Соответствие ЕС RoHS :
- Соответствует
Гарантия
- Гарантия :
- Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
- Обратите внимание :
- Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.
О товаре
О товаре
Дистанционное импульсное управление электрическими цепями из нескольких точек, например, цепями освещения с лампами накаливания, светодиодными (LED), галогенными, люминесцентными, газоразрядными лампами и т.д.
Управление импульсным реле осуществляется с помощью кнопочного выключателя
Вопросы и ответы
Задайте свой вопрос о товаре
Спасибо за обращение
В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту
По этому товару ещё не задавали вопросов
Отзывы о товаре
К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.