Коллекция Реле
Импульсное реле iTL16A 1НО 24В АС 50-60ГЦ 12В DC Acti 9 Schneider Electric A9C30111
Артикул: A9C30111
Артикул: A9C30111
Коллекция Реле

Импульсное реле iTL16A 1НО 24В АС 50-60ГЦ 12В DC Acti 9 Schneider Electric A9C30111

Серия: Acti9

2 445 ₽
Кол-во
2 445 ₽
Город доставки:
  • Характеристики
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Общие характеристики
Серия :
Acti9
Наименование продукта :
Acti 9 iTL
Тип устройства или его аксессуаров :
Импульсное реле
Номинальное напряжение изоляции, В :
250 В
Исполнение выключателя :
Стационарный
Номинальная рабочая отключающая способность :
ITL
Количество горизонтальных рядов :
2
Технические характеристики
Изоляция :
1P
Номинальная отключающая и включающая способность :
-40…70 °C
Импульсный ток :
50 мс...1 с
Клеммный блок :
5 операций коммутации в минуту100 переключений/день
Общее количество модулей по 18 мм :
Клеммы туннельного типа
Шаг 9 мм :
2
Монтаж и эксплуатация
Высота устройства, мм :
84
Ширина устройства, мм :
18
Глубина устройства, мм :
60
Вес устройства, кг :
0.103
Степень защиты IP :
IP20
Подготовка к работе в тропических условиях :
Дистанционное и ручное управление
Относительная влажность :
Индикация ВКЛ/ВЫКЛ
Совместимость серий и устройств :
iATEt iATLc iATLc+s iATLm iATLs iETL iTL 16 iATLc+c
Экологичность и стандарты качества
Декларация REACh :
Есть
Статус устойчивого продукта :
Грин Премиум продукция
Соответствие ЕС RoHS :
Соответствует
Профиль кругооборота :
Отсутствие особых требований по утилизации
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных.

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.
Chat
2 445 ₽