Коллекция Реле
Импульсное реле 16А 1NO 230/250В АС 50Гц Resi9 Schneider Electric R9C30116
Артикул: R9C30116
Артикул: R9C30116
Коллекция Реле

Импульсное реле 16А 1NO 230/250В АС 50Гц Resi9 Schneider Electric R9C30116

Серия: Resi9

2 400 ₽
Кол-во
2 400 ₽
Город доставки:
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Общие характеристики
Область применения :
Управление
Серия :
Resi9
Тип устройства или его аксессуаров :
Реле
Количество полюсов :
1P
Номинальный ток, A :
16
Тип сети :
Переменный ток (AC)
Частота сети, гц :
50
Номинальное рабочее напряжение, В :
250
Индикатор наличия напряжения :
Индикация ВКЛ/ВЫКЛ
Технические характеристики
Конфигурация главных контактов :
1 Н.О.
Тип управления :
Дистанционное и ручное управление
Тип сигнала управления :
Импульсная
Напряжение цепи управления :
230 V Переменный ток 50 Гц
Частота коммутации :
5 операций коммутации/мин.
Цвет и поверхность
Цвет :
Белый
Монтаж и эксплуатация
Монтажная опора :
DIN-рейка
Высота устройства, мм :
81
Ширина устройства, мм :
18
Глубина устройства, мм :
63
Вес устройства, кг :
0.108
Соединения - клеммы :
Силовая цепь: Клеммы туннельного типа, Нижний для 1 Гибкий провод (-а) 4 мм² Силовая цепь: Клеммы туннельного типа, Нижний для 2 Гибкий провод (-а) 1,5 мм² Силовая цепь: Клеммы туннельного типа, Нижний для 2 Гибкий с наконечником провод (-а) 1,5 мм² Силовая цепь: Клеммы туннельного типа, Нижний для 2 Жесткий провод (-а) 1,5 мм² Цепь управления: Клеммы туннельного типа, Сверху для 2 Гибкий провод (-а) 0,5…1,5 мм² Цепь управления: Клеммы туннельного типа, Сверху для 2 Гибкий с наконечником провод (-а) 0,5…1,5 мм² Цепь управления: Клеммы туннельного типа, Сверху для 2 Жесткий провод (-а) 0,5…1,5 мм²
Степень защиты IP :
IP20
Рабочая температура окружающей среды :
-20…50 °C
Температура окружающей среды при хранении :
-40…70 °C
Момент затяжки :
Управление: 0,8 Н-м Силовая цепь: 1 Н-м
Экологичность и стандарты качества
Декларация REACh :
Есть
Статус устойчивого продукта :
Грин Премиум продукция
Соответствие ЕС RoHS :
Соответствует
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.

О товаре

О товаре

Импульсное реле. Используется для дистанционного управления электрическими цепями из нескольких точек, например, цепями освещения с лампами накаливания, светодиодными (LED), галогенными, люминесцентными, газоразрядными лампами и т. д.

Параметры упаковки
Вес, кг:
0.11
Д х Ш х В, см:
9 x 2 x 7

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.
Chat
2 400 ₽