Разъединитель-предохранитель SBI 2П 22X58 380В Acti9 Schneider Electric MGN15716
Артикул: MGN15716
Артикул: MGN15716

Разъединитель-предохранитель SBI 2П 22X58 380В Acti9 Schneider Electric MGN15716

Серия: Acti9

7 098 ₽
Кол-во
7 098 ₽
Город доставки:
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Общие характеристики
Серия :
Acti9
Наименование продукта :
Acti 9 SBI
Тип устройства или его аксессуаров :
Предохранитель-разъединитель
Краткое название устройства :
SBI
Количество полюсов :
2P
Номинальное рабочее напряжение, В :
690
Технические характеристики
Характеристика предохранителя :
AM, GG
Момент затяжки, Нм :
3.5
Шаг 9 мм :
8
Монтаж и эксплуатация
Монтажная опора :
DIN-рейка
Высота устройства, мм :
58
Ширина устройства, мм :
22
Соединения - клеммы :
Винтовой зажим1 кабель (-и) 2,5…25 мм² жесткий Винтовой зажим1 кабель (-и) 2,5…25 мм² гибкий
Степень загрязнения :
3
Рабочая температура окружающей среды :
-20…60 °C
Температура окружающей среды при хранении :
-40…80 °C
Экологичность и стандарты качества
Декларация REACh :
Есть
Соответствие ЕС RoHS :
Соответствует
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных.

О товаре

О товаре

Разъеденитель предохранителей SBI 2П 22X58 380В. диапазон: Acti 9 - тип устройства или его аксессуаров: предохранитель-разъединитель - описание полюсов: 2P.

Параметры упаковки
Вес, кг:
0.37
Д х Ш х В, см:
6 x 6 x 6

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.
Chat
7 098 ₽