Модульный контактор iCT+ 1P+N 20A Acti9 Schneider Electric A9C15030
Артикул: A9C15030
100% оригинал
Артикул: A9C15030
Модульный контактор iCT+ 1P+N 20A Acti9 Schneider Electric A9C15030
Серия: Acti9
Город доставки:
Аналогичные товары из этой категории:
- Характеристики
- Вопросы и ответы
- Отзывы о товаре
Характеристики
Общие характеристики
- Область применения :
- Управление
- Серия :
- Acti9
- Тип устройства или его аксессуаров :
- Модульный контакт
- Количество полюсов :
- 1P
- Тип сети :
- Переменный ток (AC)
- Частота сети, гц :
- 50
- Номинальное напряжение изоляции, В :
- 300
- Номинальное рабочее напряжение, В :
- 250
- Индикатор наличия напряжения :
- Индикация ВКЛ/ВЫКЛ
Технические характеристики
- Номинальный рабочий ток :
- 20 А AC-7A
- Конфигурация главных контактов :
- 1 Н.О.
- Максимальная мощность :
- 3,6 кВт в 250 В Переменный ток
- Шаг 9 мм :
- 2
- Напряжение цепи управления :
- 230 V AC 50 Hz
- Частота коммутации :
- 6 операций коммутации/мин.
- Потребляемая мощность при удержании, ВА :
- 1.1
- Потребляемая мощность при срабатывании :
- 11 В·А
Монтаж и эксплуатация
- Сегмент рынка :
- Малые коммерческие предприятия, Рынок жилья
- Монтажная опора :
- DIN-рейка
- Высота устройства, мм :
- 81
- Ширина устройства, мм :
- 18
- Глубина устройства, мм :
- 60
- Вес устройства, кг :
- 0.088
- Соединения - клеммы :
- Зажим туннельного типа2 кабель (-и) 1,5 мм² Жесткий Зажим туннельного типа2 кабель (-и) 1,5 мм² Гибкий с наконечником Зажим туннельного типа2 кабель (-и) 2,5 мм² Жесткий Зажим туннельного типа2 кабель (-и) 2,5 мм² Гибкий Зажим туннельного типа1 кабель (-и) 4 мм² Жесткий Зажим туннельного типа1 кабель (-и) 4 мм² Гибкий
- Степень защиты IP :
- IP20/IP40
- Степень загрязнения :
- 3
- Подготовка к работе в тропических условиях :
- 2 в соответствии с IEC 60068-1
- Относительная влажность :
- 95 % в 55 °C
- Высота над уровнем моря :
- 2000 м
- Рабочая температура окружающей среды :
- -5…55 °C
- Температура окружающей среды при хранении :
- -40…60 °C
- Момент затяжки :
- 1 Н-м
- Длина зачистки проводов, мм :
- 10
- Механическая износостойкость в циклах :
- 5000000
Экологичность и стандарты качества
- Декларация REACh :
- Есть
- Соответствие ЕС RoHS :
- Соответствует
Гарантия
- Гарантия :
- Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
- Обратите внимание :
- Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.
Вопросы и ответы
Задайте свой вопрос о товаре
Спасибо за обращение
В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту
По этому товару ещё не задавали вопросов
Отзывы о товаре
К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.