Коллекция Acti9
Модульный контактор CT 25A 2НО 230/240В АC Acti9 Schneider Electric A9C20732
Артикул: A9C20732
Артикул: A9C20732
Коллекция Acti9

Коллекция SE Модульный контактор CT 25A 2НО 230/240В АC Acti9 Schneider Electric A9C20732

Серия: Acti9

Город доставки:
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Общие характеристики
Серия :
Acti9
Наименование продукта :
Acti 9 iCT
Тип устройства или его аксессуаров :
Контактор
Количество полюсов :
2P
Тип сети :
Переменный ток (AC)
Частота сети, гц :
50
Номинальное напряжение изоляции, В :
500
Номинальное рабочее напряжение, В :
250
Тип привода :
Дистанционное управление
Исполнение выключателя :
Защелкивающийся
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение :
4 кВ
Технические характеристики
Номинальный рабочий ток :
25 А AC-7A 8,5 А AC-7B
Тип контактов :
2 Н.О.
Шаг 9 мм :
2
Напряжение цепи управления :
230...240 V пер. ток 50 Hz
Частота коммутации :
100 переключений/день
Потребляемая мощность при удержании, ВА :
2,7 В·А
Потребляемая мощность при срабатывании :
9,2 В·А
Цвет и поверхность
Цвет передней панели :
Белый
Монтаж и эксплуатация
Сегмент рынка :
Рынок жилья
Монтажная опора :
DIN-рейка
Высота устройства, мм :
81
Ширина устройства, мм :
18
Глубина устройства, мм :
68.5
Вес устройства, кг :
0.116
Соединения - клеммы :
Цепь управления: клеммы туннельного типа2 кабель (-и) 1,5 мм² жесткий Силовая цепь: клеммы туннельного типа1 кабель (-и) 1…4 мм² гибкий Силовая цепь: клеммы туннельного типа1 кабель (-и) 1,5…6 мм² жесткий Цепь управления: клеммы туннельного типа1 кабель (-и) 1,5…2,5 мм² жесткий Цепь управления: клеммы туннельного типа2 кабель (-и) 1,5…2,5 мм² гибкий
Степень защиты IP :
IP20/IP40
Степень загрязнения :
2
Подготовка к работе в тропических условиях :
2 в соответствии с IEC 60068-1
Относительная влажность :
95 % в 55 °C
Рабочая температура окружающей среды :
-5…60 °C
Температура окружающей среды при хранении :
-40…70 °C
Момент затяжки :
Цепь управления: 0,8 Н-м Силовая цепь: 0,8 Н-м
Механическая износостойкость в циклах :
1000000
Электрическая износостойкость в циклах :
100000
Совместимость серий и устройств :
IACTs IACTp IACT 24 IATEt IACTc
Экологичность и стандарты качества
Декларация REACh :
Есть
Экологическая отчетность :
Доступно
Статус устойчивого продукта :
Грин Премиум продукция
Соответствие ЕС RoHS :
Соответствует
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.

О товаре

Модульный контактор CT 25A 2НО 230/240В АC Acti9 Schneider Electric A9C20732

Acti9 – наиболее гибкое, сбалансированное, универсальное и инновационное предложение среди существующих низковольтных модульных систем, адаптированное к самым сложным электросетям и тяжёлым условиям окружающей среды и остающееся рентабельным в течение всего срока службы. Acti9 позволяет полностью избавиться от забот по обеспечению надёжности и безопасности во время эксплуатации и при проведении технического обслуживания.

1 Модульные контактоpы iСТ позволяют коммутиpовать токи до 100 А.
2 Совместимость со всеми изделиями серии Acti9 и с осветительным оборудованием любого типа.
3 Механический индикатор положения контактов.
4 Пониженный уровень шума.

Преимущества серии Acti9

Отсутствие необходимости
выполнения работ на объекте

В Acti9 впервые применено новое автоматическое устройство повторного включения (ARA iC60), созданное для сокращения расходов на выполнение работ на отдалённых объектах инфраструктуры. Устраняется необходимость в постоянном присутствии бригад на объектах для реагирования на неустойчивые повреждения, что уменьшает затраты на обслуживание удалённых объектов.

Удобство
модернизации

Двойной пружинный зажим для фиксация на DIN-рейке позволяет демонтировать устройство, не снимая гребёнчатую шинку. Это приспособление адаптируется к новым требованиям и упрощает проведение модернизации распределительного щита.

Быстрота выполнения
действий

Наличие большого пространства для маркировки цепей обеспечивает однозначную идентификацию промаркированных цепей и, соответственно, ускоряет выполнение действий.

Предотвращение ненужных
отключений

Сверхпомехоустойчивость (SI) дифференциального устройства гарантирует самый высокий уровень бесперебойности работы, а также электрическую стойкость, особенно если аппарат подвергается электромагнитному или химическому воздействию.

Абсолютная защита от
поражения током

Зазоры между поверхностями выключателя и внутренними деталями более чем в два раза превышают требование промышленного стандарта.

Комплексная сертификация

Система Acti9 полностью протестирована, одобрена и сертифицирована национальными и международными сторонними организациями.

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.
Сообщить о поступлении
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре
Chat