Коллекция Контакторы
Модульный контактор iCT16A 1НО 1НЗ 230/240В АС 50Г Acti 9 Schneider Electric A9C22715
Артикул: A9C22715
Артикул: A9C22715
Коллекция Контакторы
Модульный контактор iCT16A 1НО 1НЗ 230/240В АС 50Г Acti 9 Schneider Electric A9C22715
Серия: Acti9
3 474 ₽
Город доставки:
- Характеристики
- Вопросы и ответы
- Отзывы о товаре
Характеристики
Общие характеристики
- Серия :
- Acti9
- Наименование продукта :
- Acti 9 iCT
- Тип устройства или его аксессуаров :
- Контактор
- Исполнение выключателя :
- Защелкивающийся
- Номинальное напряжение изоляции, В :
- 250 В
- Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение :
- 500 В
- Совместимость продукта :
- IACTs
- Номинальная рабочая отключающая способность :
- ICT
- Количество горизонтальных рядов :
- 2
Технические характеристики
- Изоляция :
- 2P
- Номинальный рабочий ток :
- 16 А
- Номинальная отключающая и включающая способность :
- -40…70 °C
- Положение устройства в системе :
- 2 в соответствии с EN 60947-4-12 в соответствии с EN 610952 в соответствии с IEC 1095
- Клеммный блок :
- 100 переключений/день
- Номинальный ток разряда :
- 9,2 В·А
- Общее количество модулей по 18 мм :
- Клеммы туннельного типа
- Шаг 9 мм :
- 2
Цвет и поверхность
- Цвет :
- Белый
Монтаж и эксплуатация
- Высота устройства, мм :
- 81
- Ширина устройства, мм :
- 18
- Глубина устройства, мм :
- 60
- Степень защиты IP :
- IP20
- Подготовка к работе в тропических условиях :
- Дистанционное управление
- Относительная влажность :
- Индикатор действия
- Механическая износостойкость в циклах :
- 10000006
Экологичность и стандарты качества
- Декларация REACh :
- Есть
- Вопросы сохранности окружающей среды :
- 2000 м
- Статус устойчивого продукта :
- Грин Премиум продукция
- Соответствие ЕС RoHS :
- Анализируется
- Профиль кругооборота :
- Отсутствие особых требований по утилизации
Гарантия
- Гарантия :
- Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
- Обратите внимание :
- Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных.
Вопросы и ответы
Задайте свой вопрос о товаре
Спасибо за обращение
В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту
По этому товару ещё не задавали вопросов
Отзывы о товаре
К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.