Коллекция Контакторы
Модульный контактор iCT16A 1НО 1НЗ 220/240В 60ГЦ Acti 9 Schneider Electric A9C22615
Артикул: A9C22615
Артикул: A9C22615
Коллекция Контакторы

Модульный контактор iCT16A 1НО 1НЗ 220/240В 60ГЦ Acti 9 Schneider Electric A9C22615

Серия: Acti9

3 843 ₽
Кол-во
3 843 ₽
Город доставки:
  • Характеристики
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Общие характеристики
Серия :
Acti9
Наименование продукта :
Acti 9 iCT
Тип устройства или его аксессуаров :
Контактор
Номинальное напряжение изоляции, В :
250 В
Исполнение выключателя :
Защелкивающийся
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение :
500 В
Совместимость продукта :
IACTs
Номинальная рабочая отключающая способность :
ICT
Количество горизонтальных рядов :
2
Технические характеристики
Изоляция :
2P
Номинальный рабочий ток :
16 А
Номинальная отключающая и включающая способность :
-40…70 °C
Положение устройства в системе :
2 в соответствии с EN 60947-4-12 в соответствии с EN 610952 в соответствии с IEC 1095
Клеммный блок :
100 переключений/день
Общее количество модулей по 18 мм :
Клеммы туннельного типа
Шаг 9 мм :
2
Цвет и поверхность
Цвет :
Белый
Монтаж и эксплуатация
Высота устройства, мм :
81
Ширина устройства, мм :
18
Глубина устройства, мм :
685
Вес устройства, кг :
0.117
Степень защиты IP :
IP20
Подготовка к работе в тропических условиях :
Дистанционное управление
Относительная влажность :
Индикатор действия
Механическая износостойкость в циклах :
10000006
Экологичность и стандарты качества
Декларация REACh :
Есть
Вопросы сохранности окружающей среды :
2000 м
Статус устойчивого продукта :
Грин Премиум продукция
Соответствие ЕС RoHS :
Соответствует
Профиль кругооборота :
Отсутствие особых требований по утилизации
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных.

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.
Chat
3 843 ₽