Модульный контактор CT 40A 4НО 230/250В АС 50ГЦ Easy9 Schneider Electric EZ9C32440
Серия: Easy9
Аналогичные товары из этой категории:
- Характеристики
- О товаре
- Вопросы и ответы
- Отзывы о товаре
Характеристики
- Серия :
- Easy9
- Наименование продукта :
- Easy9 CT
- Тип устройства или его аксессуаров :
- Контактор
- Количество полюсов :
- 4P
- Частота сети, гц :
- 50
- Номинальное напряжение изоляции, В :
- 400
- Номинальное рабочее напряжение, В :
- 400
- Индикатор наличия напряжения :
- Индикация ВКЛ/ВЫКЛ
- Исполнение выключателя :
- Защелкивающийся
- Номинальный рабочий ток :
- 20 А AC-7A
- Тип контактов :
- 4 Н.О.
- Момент затяжки, Нм :
- 0.8
- Шаг 9 мм :
- 6
- Категория применения :
- AC-7A в соответствии с IEC 61095
- Напряжение цепи управления :
- 220...230 V пер. ток 50 Hz
- Частота коммутации :
- 100 переключений/день
- Потребляемая мощность при удержании, ВА :
- 6,5 В·А
- Потребляемая мощность при срабатывании :
- 53 В·А
- Монтажная опора :
- DIN-рейка
- Высота устройства, мм :
- 81
- Ширина устройства, мм :
- 54
- Глубина устройства, мм :
- 60
- Вес устройства, кг :
- 0.321
- Соединения - клеммы :
- Цепь управления: зажим туннельного типа1…2,5 мм² гибкий Силовая цепь: зажим туннельного типа1,5…4 мм² гибкий Цепь управления: зажим туннельного типа1…2,5 мм² жесткий Силовая цепь: зажим туннельного типа1,5…6 мм² жесткий
- Степень защиты IK :
- IK04
- Степень защиты IP :
- IP20/IP40
- Степень загрязнения :
- 2
- Категория перенапряжения :
- III
- Относительная влажность :
- 95 % в 55 °C
- Рабочая температура окружающей среды :
- -5…60 °C
- Температура окружающей среды при хранении :
- -40…70 °C
- Длина зачистки проводов, мм :
- 9
- Механическая износостойкость в циклах :
- 20000
- Электрическая износостойкость в циклах :
- 20000
- Соответствие ЕС RoHS :
- Соответствует
- Гарантия :
- 18 месяцев
- Обратите внимание :
- Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.
О товаре
Easy9 – серия модульного оборудования для жилищного строительства, относящаяся к среднему ценовому сегменту. Но при этом отличается качеством, надёжностью и удобством использования, свойственным аппаратуре верхнего ценового сегмента.
Преимущества серии Easy9
Полная система
Серия Easy9 разработана с упором на согласованность системы и включает все необходимые устройства защиты и дополнительные аксессуары.
Простой выбор
Устройства Easy9 легко выбрать благодаря понятным каталожным номерам и маркировке.
Легкий монтаж
Устройства удобно устанавливать благодаря унифицированным клеммам и обозначению подключений.
Устойчивое развитие
Устройства защиты Easy9 соответствуют требованиям директивы RoHS/регламента Reach, что доказывает их способность обеспечить защиту семей и окружающей среды.
Понятная эксплуатация
Устройства просто применять благодаря понятной маркировке на продукте .
Надежность
Серия Easy9 соответствует требованиям МЭК и местных стандартов.
Вопросы и ответы
Задайте свой вопрос о товаре
Спасибо за обращение
В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту
По этому товару ещё не задавали вопросов