Модульный контактор CT 40A 2НО 230/250В АС 50ГЦ Easy9 Schneider Electric EZ9C32240
Артикул: EZ9C32240
Артикул: EZ9C32240

Модульный контактор CT 40A 2НО 230/250В АС 50ГЦ Easy9 Schneider Electric EZ9C32240

Серия: Easy9

Город доставки:
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Общие характеристики
Серия :
Easy9
Наименование продукта :
Easy9 CT
Тип устройства или его аксессуаров :
Контактор
Количество полюсов :
2P
Частота сети, гц :
50
Номинальное напряжение изоляции, В :
400
Номинальное рабочее напряжение, В :
230
Индикатор наличия напряжения :
Индикация ВКЛ/ВЫКЛ
Исполнение выключателя :
Защелкивающийся
Технические характеристики
Номинальный рабочий ток :
40 А AC-7A
Тип контактов :
2 Н.О.
Момент затяжки, Нм :
0.8
Шаг 9 мм :
4
Категория применения :
AC-7A в соответствии с IEC 61095
Напряжение цепи управления :
220...230 V пер. ток 50 Hz
Частота коммутации :
100 переключений/день
Потребляемая мощность при удержании, ВА :
4,6 В·А
Потребляемая мощность при срабатывании :
34 В·А
Монтаж и эксплуатация
Монтажная опора :
DIN-рейка
Высота устройства, мм :
81
Ширина устройства, мм :
36
Глубина устройства, мм :
60
Вес устройства, кг :
0.225
Соединения - клеммы :
Цепь управления: зажим туннельного типа1…2,5 мм² гибкий Силовая цепь: зажим туннельного типа1,5…4 мм² гибкий Цепь управления: зажим туннельного типа1…2,5 мм² жесткий Силовая цепь: зажим туннельного типа1,5…6 мм² жесткий
Степень защиты IK :
IK04
Степень защиты IP :
IP20/IP40
Степень загрязнения :
2
Категория перенапряжения :
III
Относительная влажность :
95 % в 55 °C
Рабочая температура окружающей среды :
-5…60 °C
Температура окружающей среды при хранении :
-40…70 °C
Момент затяжки :
Цепь управления: 0,8 Н-м Силовая цепь: 2 Н-м
Длина зачистки проводов, мм :
9
Механическая износостойкость в циклах :
20000
Электрическая износостойкость в циклах :
20000
Экологичность и стандарты качества
Соответствие ЕС RoHS :
Соответствует
Гарантия
Гарантия :
18 месяцев
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.

О товаре

Easy9 – серия модульного оборудования для жилищного строительства, относящаяся к среднему ценовому сегменту. Но при этом отличается качеством, надёжностью и удобством использования, свойственным аппаратуре верхнего ценового сегмента.

1 Применяется в однофазных сетях напряжением до 230В.
2 Уставка по току утечки 300 мА обеспечивает защиту электроустановок от пожара.
3 Селективность ВДТ типа S обеспечивается благодаря выдержке времени срабатывания 40-130 мс в зависимости от значения дифференциального тока утечки.
4 Крепление защёлкиванием на DIN-рейке шириной 35 мм.

Преимущества серии Easy9

Полная система

Серия Easy9 разработана с упором на согласованность системы и включает все необходимые устройства защиты и дополнительные аксессуары.

Простой выбор

Устройства Easy9 легко выбрать благодаря понятным каталожным номерам и маркировке.

Легкий монтаж

Устройства удобно устанавливать благодаря унифицированным клеммам и обозначению подключений.

Устойчивое развитие

Устройства защиты Easy9 соответствуют требованиям директивы RoHS/регламента Reach, что доказывает их способность обеспечить защиту семей и окружающей среды.

Понятная эксплуатация

Устройства просто применять благодаря понятной маркировке на продукте .

Надежность

Серия Easy9 соответствует требованиям МЭК и местных стандартов.

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.
Сообщить о поступлении
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре
Chat