Модуль расширения связи Ethernet, 24в Zelio Logic Schneider Electric SR3NET01BD
Артикул: SR3NET01BD
100% оригинал
Артикул: SR3NET01BD
Модуль расширения связи Ethernet, 24в Zelio Logic Schneider Electric SR3NET01BD
Серия: Zelio Logic
Город доставки:
- Характеристики
- О товаре
- Вопросы и ответы
- Отзывы о товаре
Характеристики
Общие характеристики
- Серия :
- Zelio Logic
- Тип устройства или его аксессуаров :
- Модуль связи Ethernet
Цвет и поверхность
- Цвет :
- Белый
Монтаж и эксплуатация
- Степень защиты IP :
- IP20
Экологичность и стандарты качества
- Декларация REACh :
- Есть
- Экологическая отчетность :
- Доступно
- Статус устойчивого продукта :
- Грин Премиум продукция
- Соответствие ЕС RoHS :
- Соответствует
- Профиль кругооборота :
- Информация о конце срока службы
Гарантия
- Гарантия :
- Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
- Обратите внимание :
- Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.
О товаре
Модуль расширения связи Ethernet, 24в Zelio Logic Schneider Electric SR3NET01BD
Коммуникационный модуль Ethernet server серии Zelio Logic Schneider Electric; предназначен для модульных интеллектуальных реле SR3 B**1BD и SR3 B**2BD.
1 Компактность
2 Простая навигация
Zelio Logic. Интеллектуальные реле для реализации небольших систем управления от 10 до 40 входов/выходов
Преимущества серии
Компактные размеры
Рабочая температура окружающей среды -20…40 °C
Питание 24 В DC
Подключение к модульным интеллектуальным реле SR3 B**1BD и SR3 B**2BD.
Вопросы и ответы
Задайте свой вопрос о товаре
Спасибо за обращение
В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту
По этому товару ещё не задавали вопросов
Отзывы о товаре
К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.