Источник бесперебойного питания SE Easy Back-UPS мощностью 500ВА с IEC розетками Schneider Electric BVS500I
Артикул: BVS500I
Артикул: BVS500I

Источник бесперебойного питания SE Easy Back-UPS мощностью 500ВА с IEC розетками Schneider Electric BVS500I

8 820 ₽
Кол-во
8 820 ₽
Город доставки:
Важная информация
На данный товар не распространяются условия бесплатной доставки
  • Характеристики
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Общие характеристики
Тип устройства или его аксессуаров :
Источник бесперебойного питания
Тип напряжения :
Переменный ток (AC)
Конструктивное исполнение :
Отдельно стоящая (напольная) модель
Технология ИБП :
Интерактивная линия
Электрическое соединение :
Вход: 1 inlet IEC 320 C14 Выход: 6 выход IEC 320 C13
Тип батареи :
Свинцово-кислотная батарея
Количество батарей :
1
Емкость батареи, А/ч :
4.5
Срок службы батареи, г :
5
Время зарядки, ч :
8
Количество розеток :
6
Технические характеристики
Время передачи, мс :
6
Диапазон мощности :
300 Вт, 500 В·А
Напряжение в аккумуляторе, В :
12
Локальная индикация :
Аварийный сигнал, distinctive для слабый заряд батареи / Аварийный сигнал, непрерывный или прерывистый звук для перегрузка / Светодиод для состояние батареи
Выходное напряжение :
230 В
Количество фаз первичных/вторичных :
2/2
Входное соединение :
C14
Входное напряжение :
230 В
Частота сети, гц :
45–65
Цвет и поверхность
Цвет :
Черный
Монтаж и эксплуатация
Тип установки :
Внутри помещения
Монтажная опора :
Стена или пол
Высота устройства, мм :
92
Ширина устройства, мм :
160.5
Глубина устройства, мм :
305
Вес устройства, кг :
4
Степень защиты IP :
IP20
Важная информация :
На данный товар не распространяются условия бесплатной доставки
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных.

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.
Chat
8 820 ₽