Источник бесперебойного питания SE Easy Back-UPS мощностью 1000ВА с IEC розетками Schneider Electric BVS1000I
Артикул: BVS1000I
100% оригинал
Артикул: BVS1000I
Источник бесперебойного питания SE Easy Back-UPS мощностью 1000ВА с IEC розетками Schneider Electric BVS1000I
Город доставки:
Важная информация
На данный товар не распространяются условия бесплатной доставки
Аналогичные товары из этой категории:
- Характеристики
- Вопросы и ответы
- Отзывы о товаре
Характеристики
Общие характеристики
- Тип устройства или его аксессуаров :
- Источник бесперебойного питания
- Тип напряжения :
- Переменный ток (AC)
- Конструктивное исполнение :
- Отдельно стоящая (напольная) модель
- Технология ИБП :
- Интерактивная линия
- Электрическое соединение :
- Вход: 1 inlet IEC 320 C14 Выход: 6 выход IEC 320 C13
- Тип батареи :
- Свинцово-кислотная батарея
- Количество батарей :
- 1
- Емкость батареи, А/ч :
- 9
- Срок службы батареи, г :
- 5
- Время зарядки, ч :
- 8
- Количество розеток :
- 4
Технические характеристики
- Время передачи, мс :
- 6
- Диапазон мощности :
- 1000 В·А, 600 Вт
- Номинальное рабочее напряжение, В :
- 230
- Напряжение в аккумуляторе, В :
- 12
- Локальная индикация :
- Аварийный сигнал, distinctive для слабый заряд батареи / Аварийный сигнал, непрерывный или прерывистый звук для перегрузка / Светодиод для состояние батареи
- Выходное напряжение :
- 230 В
- Количество фаз первичных/вторичных :
- 2/2
- Входное соединение :
- C14
- Входное напряжение :
- 230 В
- Частота сети, гц :
- 45–65
Цвет и поверхность
- Цвет :
- Черный
Монтаж и эксплуатация
- Тип установки :
- Внутри помещения
- Монтажная опора :
- Стена или пол
- Высота устройства, мм :
- 92.5
- Ширина устройства, мм :
- 160.5
- Глубина устройства, мм :
- 305
- Вес устройства, кг :
- 5.9
- Степень защиты IP :
- IP20
- Рабочая температура окружающей среды :
- 0…40 °C
- Важная информация :
- На данный товар не распространяются условия бесплатной <a href="https://rushop.se.com/dostavka">доставки</a>
Дополнительная информация
- Обратите внимание :
- Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.
Вопросы и ответы
Задайте свой вопрос о товаре
Спасибо за обращение
В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту
По этому товару ещё не задавали вопросов
Отзывы о товаре
К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.