Источник бесперебойного питания SE APC Easy UPS SMVS мощностью 1000ВА 230 В с розетками Schneider Electric SMVS1000CAI
Артикул: SMVS1000CAI
100% оригинал
Артикул: SMVS1000CAI
Источник бесперебойного питания SE APC Easy UPS SMVS мощностью 1000ВА 230 В с розетками Schneider Electric SMVS1000CAI
Город доставки:
Важная информация
На данный товар не распространяются условия бесплатной доставки
Аналогичные товары из этой категории:
- Характеристики
- Вопросы и ответы
- Отзывы о товаре
Характеристики
Общие характеристики
- Тип устройства или его аксессуаров :
- Источник бесперебойного питания
- Тип напряжения :
- Переменный ток (AC)
- Конструктивное исполнение :
- Отдельно стоящая (напольная) модель
- Тип сигнала :
- Синусоидальная волна
- Тип дисплея :
- ЖК дисплей
- Электрическое соединение :
- Выход: 6 выход IEC 320 C13 Вход: 1 inlet IEC 320 C14
- Тип батареи :
- Свинцово-кислотная батарея
- Количество батарей :
- 2
- Емкость батареи, А/ч :
- 7
- Срок службы батареи, г :
- 5
- Время зарядки, ч :
- 6
- Тип устройства защиты :
- Surge protection device (SPD) Миниатюрный автоматический выключатель
- Доступные функции :
- Интеллектуальный алгоритм зарядки контролирует аккумулятор и подачу переменного тока Мониторинг батареи Звуковой сигнал при возникновении неисправности Встроенный байпас Дополнительный комплект связи для удаленного мониторинга
Технические характеристики
- Тип защиты :
- Ограничитель перенапряжения / Предохранитель
- Время передачи, мс :
- 6
- Диапазон мощности :
- 1000 В·А
- Выходное напряжение :
- 230 В
- Входное напряжение :
- 230 В
- Частота сети, гц :
- 44–66
- Тип встроенных клемм :
- USB порт / RS232
Цвет и поверхность
- Цвет :
- Черный
Монтаж и эксплуатация
- Тип установки :
- Внутри помещения
- Монтажная опора :
- Установка на пол
- Высота устройства, мм :
- 220
- Ширина устройства, мм :
- 160.5
- Глубина устройства, мм :
- 410
- Вес устройства, кг :
- 14
- Степень защиты IP :
- IP20
- Рабочая температура окружающей среды :
- -10…40 °C
- Важная информация :
- На данный товар не распространяются условия бесплатной <a href="https://rushop.se.com/dostavka">доставки</a>
Дополнительная информация
- Обратите внимание :
- Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.
Вопросы и ответы
Задайте свой вопрос о товаре
Спасибо за обращение
В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту
По этому товару ещё не задавали вопросов
Отзывы о товаре
Напишите Ваш собственный отзыв
Спасибо, Ваш отзыв отправлен
Он будет обязательно опубликован сразу после проверки.
К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.