Импульсное реле iTL+ 1P+N 230В АС 50ГЦ Acti9 Schneider Electric A9C15032
Артикул: A9C15032
100% оригинал
Артикул: A9C15032
Импульсное реле iTL+ 1P+N 230В АС 50ГЦ Acti9 Schneider Electric A9C15032
Серия: Acti9
Город доставки:
Аналогичные товары из этой категории:
- Характеристики
- Вопросы и ответы
- Отзывы о товаре
Характеристики
Общие характеристики
- Серия :
- Acti9
- Тип устройства или его аксессуаров :
- Импульсное реле
- Количество полюсов :
- 1P + N
- Номинальный ток, A :
- 16
- Положение нейтрали :
- Слева
- Тип сети :
- Переменный ток (AC)
- Частота сети, гц :
- 50
- Номинальное рабочее напряжение, В :
- 230
- Индикатор наличия напряжения :
- Индикация ВКЛ/ВЫКЛ
Технические характеристики
- Конфигурация главных контактов :
- 1 Н.О.
- Тип управления :
- Дистанционное и ручное управление
- Шаг 9 мм :
- 2
- Напряжение цепи управления :
- 230 V Переменный ток 50 Гц
- Частота коммутации :
- 6 операций коммутации/мин.
- Потребляемая мощность при удержании, ВА :
- 1.1
- Потребляемая мощность при срабатывании :
- 11 ВА
Монтаж и эксплуатация
- Монтажная опора :
- DIN-рейка
- Высота устройства, мм :
- 84
- Ширина устройства, мм :
- 18
- Глубина устройства, мм :
- 60
- Вес устройства, кг :
- 0.089
- Соединения - клеммы :
- Клеммы туннельного типа Верхняя или нижняя 2 кабель (-и) 1,5 мм² Жесткий Клеммы туннельного типа Верхняя или нижняя 2 кабель (-и) 1,5 мм² Гибкий с наконечником Клеммы туннельного типа Верхняя или нижняя 2 кабель (-и) 2,5 мм² Жесткий Клеммы туннельного типа Верхняя или нижняя 2 кабель (-и) 2,5 мм² Гибкий без наконечника Клеммы туннельного типа Верхняя или нижняя 1 кабель (-и) 4 мм² Жесткий Клеммы туннельного типа Верхняя или нижняя 1 кабель (-и) 4 мм² Гибкий без наконечника
- Степень защиты IP :
- IP20/IP40
- Подготовка к работе в тропических условиях :
- 2 в соответствии с IEC 60068-1
- Относительная влажность :
- 95 % в 55 °C
- Рабочая температура окружающей среды :
- -5…55 °C
- Температура окружающей среды при хранении :
- -40…60 °C
- Момент затяжки :
- 1 Н-м
- Длина зачистки проводов, мм :
- 10
- Электрическая износостойкость в циклах :
- 5000000
Экологичность и стандарты качества
- Декларация REACh :
- Есть
- Соответствие ЕС RoHS :
- Соответствует
Гарантия
- Гарантия :
- Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
- Обратите внимание :
- Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.
Вопросы и ответы
Задайте свой вопрос о товаре
Спасибо за обращение
В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту
По этому товару ещё не задавали вопросов
Отзывы о товаре
К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.