Дополнительное устройство iATL24 (Ti24) для реле iTL Acti9 Schneider Electric A9C15424
Артикул: A9C15424
Артикул: A9C15424

Дополнительное устройство iATL24 (Ti24) для реле iTL Acti9 Schneider Electric A9C15424

Серия: Acti9

5 628 ₽
Кол-во
5 628 ₽
Город доставки:
  • Характеристики
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Общие характеристики
Область применения :
Управление
Серия :
Acti9
Тип устройства или его аксессуаров :
Дополнительное устройство для реле
Номинальное напряжение изоляции, В :
250 В Переменный ток 50/60 Гц
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение :
8 кВ
Технические характеристики
Номинальное напряжение питания :
230 В AC 50/60Hz переменный ток в 50/60 Гц
Тип управления :
Дистанционное управление
Шаг 9 мм :
2
Напряжение цепи управления :
230 V Переменный ток 50/60 Гц Импульсная >= 200 мс
Цвет и поверхность
Цвет :
Белый
Монтаж и эксплуатация
Монтажная опора :
DIN-рейка
Высота устройства, мм :
81
Ширина устройства, мм :
18
Глубина устройства, мм :
68
Вес устройства, кг :
0.079
Соединения - клеммы :
Блок питания: Клеммы туннельного типа 1 кабель 0,5…10 мм² - жесткость кабеля: Жесткий Блок питания: Клеммы туннельного типа 1 кабель 0,5…6 мм² - жесткость кабеля: Гибкий Блок питания: Клеммы туннельного типа 1 кабель 0,5…4 мм² - жесткость кабеля: Гибкий с наконечником Вход: Клеммы туннельного типа 2 кабель 0,5…2,5 мм² - жесткость кабеля: Жесткий Вход: Клеммы туннельного типа 2 кабель 0,5…2,5 мм² - жесткость кабеля: Гибкий Вход: Клеммы туннельного типа 2 кабель 0,5…2,5 мм² - жесткость кабеля: Гибкий с наконечником Интерфейс Ti24: подпружиненная клемма Ti24 2 кабель 0,5…1,5 мм² - жесткость кабеля: Жесткий Интерфейс Ti24: подпружиненная клемма Ti24 1 кабель 0,5…1,5 мм² - жесткость кабеля: Гибкий
Степень защиты IP :
IP20/IP40
Степень загрязнения :
3
Категория перенапряжения :
IV
Подготовка к работе в тропических условиях :
2 в соответствии с IEC 60947-5-1
Относительная влажность :
93 % в 40 °C в соответствии с IEC 60068-2
Рабочая температура окружающей среды :
-25…60 °C
Температура окружающей среды при хранении :
-40…80 °C
Момент затяжки :
Блок питания: 1 Н-м Нижний Вход: 1 Н-м Нижний
Длина зачистки проводов, мм :
9
Электрическая износостойкость в циклах :
250000
Совместимость распределительного блока с гребенчатыми шинами :
Нижний: Да Сверху: нет
Совместимость серий и устройств :
Acti 9 Sмartlink ITL (32 A) - 230/240 В 50 Гц ITL (16 A) - 230/240 В 50 Гц
Экологичность и стандарты качества
Декларация REACh :
Есть
Статус устойчивого продукта :
Грин Премиум продукция
Соответствие ЕС RoHS :
Соответствует
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.
Chat
5 628 ₽