Допконтакт iOF+SD24 (Ti24)iC60,iID,ARA,RCA Acti9 Schneider Electric A9A26897
Артикул: A9A26897
100% оригинал
Артикул: A9A26897
Допконтакт iOF+SD24 (Ti24)iC60,iID,ARA,RCA Acti9 Schneider Electric A9A26897
Серия: Acti9
Город доставки:
Аналогичные товары из этой категории:
- Характеристики
- Вопросы и ответы
- Отзывы о товаре
Характеристики
Общие характеристики
- Серия :
- Acti9
- Тип устройства или его аксессуаров :
- Допконтакт
- Номинальное напряжение изоляции, В :
- 500 В в соответствии с IEC 60664-1
- Индикатор наличия напряжения :
- Механический указатель
- Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение :
- 6 кВ в соответствии с IEC 60664-1
Технические характеристики
- Шаг 9 мм :
- 1
Монтаж и эксплуатация
- Монтажная опора :
- DIN-рейка
- Высота устройства, мм :
- 88
- Ширина устройства, мм :
- 9
- Глубина устройства, мм :
- 73.5
- Вес устройства, кг :
- 0.039
- Соединения - клеммы :
- Подпружиненная клемма Ti24 (Сверху) 2 кабель (-и) 0,5…1,5 мм² - Гибкий Подпружиненная клемма Ti24 (Сверху) 2 кабель (-и) 0,5…1,5 мм² - Жесткий
- Подготовка к работе в тропических условиях :
- 2 в соответствии с IEC 60947-5-1
- Относительная влажность :
- 93 % при 40 °C
- Рабочая температура окружающей среды :
- -25…70 °C
- Температура окружающей среды при хранении :
- -40…85 °C
- Длина зачистки проводов, мм :
- 10
- Электрическая износостойкость в циклах :
- 20000
Экологичность и стандарты качества
- Декларация REACh :
- Есть
- Статус устойчивого продукта :
- Грин Премиум продукция
- Соответствие ЕС RoHS :
- Соответствует
Гарантия
- Гарантия :
- Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
- Обратите внимание :
- Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.
Вопросы и ответы
Задайте свой вопрос о товаре
Спасибо за обращение
В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту
По этому товару ещё не задавали вопросов
Отзывы о товаре
К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.